|
For more information: Vishay新型双二极管总线端口保护阵列采用超小型 LLP75无铅封装,每个二极管的典型电容量为 1.5 pF,且其最大漏电流 <0.1 μA器件厚度低为 0.6 mm,可节省便携式电子产品的电路板空间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新小型双二极管 ESD 保护阵列,旨在保护两个高速 USB 端口或最多两条其他高频信号线不受瞬态电压信号干扰。 该VBUS052BD-HTF采用无铅 LLP75 封装,尺寸为 1.6 mm×1.6 mm,厚度为 0.6 mm。此小型封装采用对环境友好的‘绿色’模塑料,可最大程度地减少各种便携式电子产品中有源 ESD 保护所需的电路板空间。典型应用包括便携式及手持式计算、通信、工业及医疗系统。 新器件的每个二极管的典型电容量低至 1.5 pF,在工作电压为 5 V 时,最大漏电流低至 <0.1 μA。此阵列在1 mA 时的典型击穿电压为 7.9 V,在 3 A 时最大钳位电压为 16 V。 总线保护阵列可为一条数据线提供符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 ±15 kV(接触及空气放电)瞬态保护,并根据 IEC 61000-4-5 规范提供较高的浪涌电流(>3 A)保护。它还符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规范。 目前,采用小型 LLP75 封装的新型 VBUS052BD-HTF双二极管 ESD 总线端口保护阵列的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|