Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix im kompakten PowerPAK®-SC-70-Gehäuse sind mit 2 mm x 2 mm nur halb so groß wie entsprechende Typen im TSOP-6-Gehäuse und bieten vergleichbare On-Widerstände bis hinab zu 11 mΩ

Die neue Produktfamilie umfasst u. a. die weltweit ersten 12-V-Typen in diesem Gehäuse sowie Typen mit dem niedrigsten On-Widerstand von MOSFETs mit diesen Sperrspannungen und dieser Gehäusegröße


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) - 28. Mai 2008 -Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert 15 neue Leistungs-MOSFETs in einem nur 2 mm x 2 mm großen und 0,8 mm flachen PowerPAK®-SC-70-Gehäuse.

Die neue Produktfamilie umfasst zahlreiche Konfigurationen für die unterschiedlichsten Anwendungen: Einfach-MOSFETs, Einfach-MOSFETs mit integrierter Schottky-Diode sowie Zweifach-MOSFETs, jeweils in p-Kanal- und n-Kanal-Ausführungen und mit unterschiedlichen Sperrspannungen, plus komplementäre p/n-Kanal-Paare. Die neuen Leistungs-MOSFETs bieten Sperrspannungen zwischen 8 V und 30 V sowie extrem niedrige On-Widerstände bis hinab zu 0,011 Ω bei 4,5 V.

Tragbare Geräte werden mit jeder Produktgeneration kleiner und bieten immer mehr Funktionen; entsprechend steht für die Bauteile immer weniger Leiterplattenfläche zur Verfügung. Entwickler sehen sich gezwungen, immer kleinere Lösungen zu finden und zugleich die Leistungsaufnahme zu minimieren, um möglichst lange Akkulaufzeiten zu erreichen.

Die neuen Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-70-Gehäuse kombinieren den winzigen Footprint des SC-70-Gehäuses mit On-Widerständen, die mit denen von Leistungs-MOSFETs in dem größeren TSOP-6-Gehäuse vergleichbar sind. Das Ergebnis ist eine Lösung mit sehr niedriger Leistungsaufnahme in einem Gehäuse, das um 50% kleiner und um 27% flacher ist als das TSOP-6-Gehäuse. Die neuen Leistungs-MOSFETs schonen die Umwelt nicht nur dadurch, dass sie Energie sparen, sondern auch durch ihr 100% bleifreies, halogenfreies und RoHS-konformes PowerPAK-SC-70-Gehäuse; sie erfüllen alle internationalen Umweltschutzrichtlinien.

Typische Anwendungen für die neuen Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-70-Gehäuse von Vishay Siliconix sind Lastschalter und Akkulader in tragbaren Geräten wie Mobiltelefone, PDAs, Digitalkameras und MP3-Player sowie Notebook-Computer, tragbare Festplattenlaufwerke und Miniaturmotortreiber.

Zu den heute vorgestellten Produktneuheiten zählt u. a. derSiA413DJ; dies ist der weltweit erste 12-V-Einfach-Leistungs-MOSFET in einem Gehäuse dieser Größe. Die TypenSiA913DJundSiA912DJsind die ersten 12-V-Zweifach-p- bzw. n-Kanal-MOSFETs, und der SiA511DJSiA511DJist das erste 12-V-n/p-Kanal-Komplementärpaar.

Einige der neuen Typen stellen neue Rekorde für den On-Widerstand von Leistungs-MOSFETs im SC-70-Gehäuse auf. Mit einem Wert von 0,056 Ω bei 4,5 V bietet der neueSiA421DJden niedrigsten On-Widerstand unter allen 30-V-Einfach-p-Kanal-Leistungs-MOSFETs am Markt. Mit 0,053 Ω bietet derSiA914DJden niedrigsten On-Widerstand unter allen 20-V-Zweifach-p-Kanal-MOSFETs. Zwei der neuen Leistungs-MOSFETs enthalten integrierte Schottky-Dioden mit niedriger Durchlassspannung. Mit Werten von 0,053 W bzw. 0,094 bieten die TypenSiA810DJbzw.SiA811DJdie niedrigsten On-Widerstände unter allen 20-V-Einfach-n-Kanal- bzw. 20-V-Einfach-p-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit integrierter Schottky-Diode.

Die Leistungs-MOSFETsSiA413DJundSIA411DJbieten niedrige On-Widerstände bei VGS-Werten bis hinab zu 1,5 V und machen dadurch eine Pegelumsetzerschaltung überflüssig; das Ergebnis ist eine stromsparende und kompakte Lösung. Die kürzlich vorgestellten PowerPAK-SC-70-TypenSiA414DJ,SiA417DJundSiA419DJbieten niedrige On-Widerstände bei VGS-Werten bis hinab zu 1,2 V. Die TypenSiA414DJ(0,011 W) undSiA417DJ(0,023 W) sind außerdem die ersten Bauteile in diesem Gehäuse mit 8 V Sperrspannung.

Ausführliche Informationen über sämtliche Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix im PowerPAK-SC-70-Gehäuse finden Sie unterhttp://www.vishay.com/mosfets/powerpak-sc-70-package/.

Die 15 neuen Leistungs-MOSFETs sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TrenchFET, PowerPAK und PolarPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword