![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이 실리코닉스, 컴팩트 2mm x 2mm PowerPAK® SC-70 패키지 형태의 파워 MOSFET 신제품 출시: TSOP-6 패키지의 절반 크기 및 최저 11mΩ의 온저항 제공동일 패키지 형태로 업계 최초의 12V 디바이스 포함 / 정격 전압 및 패키지 기준으로 업계 최저의 온저항을 자랑하는 MOSFET2008년 5월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 2mm x 2mm(0.8mm의 로우프로파일) 크기의 PowerPAK® SC-70 패키지로 제공되는 새로운 파워 MOSFET 15종을 출시했다고 밝혔다. 이들 신제품은 다양한 애플리케이션을 위해 N/P채널 상보형 쌍(complementary pairs) 뿐만 아니라 N채널/P채널 모두로 제공되는 싱글/싱글 플러스 숏트키(Schottky) 및 듀얼 디바이스를 포함해 여러 형태의 구성 및 전압을 제공한다. 또한 전압 범위는 8V ~ 30V이며, 온저항 값은 4.5V에서 최저 0.011Ω로 매우 낮다. 휴대용 디바이스는 갈수록 크기는 더욱 작아지고, 기능성이 늘어나면서 사용할 수 있는 보드 공간에 점점 더 제한이 따르고 있다. 설계자들은 더욱 작은 솔루션을 이용하면서 동시에 새로이 충전할 때까지 배터리를 최대한 길게 유지시킬 수 있도록 저전력소모 특징을 구현해야 하는 어려움에 직면해 있다. 이러한 요구사항을 충족시키기 위해 PowerPAK SC-70은 SC-70 패키지의 초소형 풋프린트와 더 큰 크기의 TSOP-6에 버금가는 온저항 특징을 결합했다. 따라서 TSOP-6보다 크기는 50%에 불과하며, 27%나 더 얇아진 패키지 형태로 전력 소모량이 매우 적은 솔루션을 제공할 수 있게 됐다. 에너지를 절약함으로써 환경에 도움이 되는 것 외에 PowerPAK SC-70은 100% 무연, 무할로겐이며, RoHS 규격을 준수해 위험 물질 제거에 대한 국제 법규의 요건을 충족시킨다. Vishay Siliconix PowerPAK SC-70 MOSFET이 적용될 수 있는 일반 애플리케이션으로는 휴대폰, PDA, 디지털 카메라 및 MP3 플레이어를 비롯해 노트북, 휴대용 HDD 및 소형 모터 드라이브와 같은 휴대용 기기에서의 부하 스위칭 및 배터리 충전 등이 있다. 이번에 출시된 제품들은 동일 패키지 크기로는 업계 최초의 12V 싱글 P채널 디바이스인 SiA413DJ를 포함한다.SiA913DJ 및SiA912DJ는 각각 최초의 12V 듀얼 P채널 및 N채널 MOSFET이며, SiA511DJ는 최초의 12V N채널 및 P채널 상보형 쌍이다. 이들 디바이스의 일부는 SC-70 풋프린트로는 온저항에 대한 새로운 기록을 세웠다. 4.5V에서 0.056Ω의 온저항을 제공하는 SiA421DJ는 30V 싱글 P채널 카테고리에서 최저 온저항을 자랑한다. SiA914DJ는 0.053Ω로, 20V 듀얼 P채널 MOSFET으로는 업계 최저의 온저항을 제공한다. 2개 신제품은 온보드, 낮은 VF 숏트키 다이오드가 특징이다. SiA810DJ는 0.053Ω으로, 20V 싱글 N채널 플러스 숏트키 디바이스 기준으로 최저 온저항을 제공하며, 0.094Ω SiA811DJ는 20V 싱글 P채널 플러스 숏트키와 동일한 특징을 제공한다. SiA413DJ 및SIA411DJ MOSFET은 최저 1.5V VGS의 정격 온저항이 특징으로, 레벨 시프트 회로에 대한 필요성을 줄여 저전력 소모 및 보드 공간 절약을 실현했다. 기존에 출시된 PowerPAK SC-70 형태의 제품으로는 SiA414DJ, SiA417DJ 및 SiA419DJ가 있으며, 온저항은 최저 1.2V VGS까지이다. 0.011Ω SiA414DJ 및 0.023Ω SiA417DJ는 이 패키지 형태로 제공되는 첫 번째 추가 제품으로, 8V의 파괴전압을 가진다. PowerPAK SC-70 패키지 형태의 모든 Vishay Siliconix 파워 MOSFET에 대한 자세한 정보는 http://www.vishay.com/mosfets/powerpak-sc-70-package/참조. 15개의 새로운 파워 MOSFET의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10 ~ 12주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
TrenchFET, PowerPAK, 및 PolarPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다. | ![]() | ||||
![]() 언급된 제품: |
|||||
| ||||||