Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型 Siliconix 功率 MOSFET 采用 2 mm×2 mm 的 PowerPAK® SC-70 小型封装,尺寸为 TSOP-6 的一半, 可比的导通电阻低至 11mΩ

为内业首款采用此封装类型的 12V 器件, 及就额定电压及封装尺寸而言,是具有业内最低导通电阻的MOSFET


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出15款采用 2 mm×2 mm 的 PowerPAK® SC-70 封装、厚度为 0.8 mm 的新型功率 MOSFET。

新产品包括用于不同应用的各种配置及额定电压,除了 n 通道及 p 通道的互补对外,还包括 n 通道及 p 通道的单路、单路带肖特基二极管的及双路的器件。器件的电压介于 8 V 至 30 V 之间,在 4.5 V 时导通电阻值低至 0.011 Ω。

随着便携设备的体积越来越小,以及它们功能的不断增加,其可用电路板空间会极大减少。设计人员需要设计体积更小的解决方案,同时维持较低的功耗,从而尽可能延长电池在充电间隔期间的使用时间。

为了满足此需求,PowerPAK SC-70 将 SC-70 封装的超小尺寸与较大 TSOP-6 所对应的导通电阻相结合。上述解决方案可在实现极低的功耗,而封装尺寸是 TSOP-6 的一半且厚度比 TSOP-6 薄 27%。除有助于节能外,PowerPAK SC-70 还是 100% 无铅、无卤素且符合 RoHS 规范的封装,可满足国际法规关于消除有害物质的要求。

Vishay Siliconix PowerPAK SC-70 MOSFET 的典型应用将包括为手机、PDA、数码相机、MP3 播放器、笔记本电脑、便携式 HDD 及微型电机驱动等便携设备负载开关及电池充电。

目前推出的器件包括SiA413DJ,它是业内首款采用此封装尺寸的 12V 单路 p 通道器件。SiA913DJSiA912DJ分别是首款 12V 双路 p 及 n 通道 MOSFET,而 SiA511DJ是首款 12V n 通道及 p 通道互补对。

采用 SC-70 封装尺寸的多款器件在导通电阻方面刷新纪录。新型 SiA421DJ在 4.5 V 时额定电阻为 0.056 Ω,在 30V 单路 p 通道类别中的导通电阻最低。SiA914DJ的导通电阻为 0.053 Ω,是业内导通电阻最低的 20 V双路 p 通道 MOSFET。新产品中的两款为单板、低压降(VF)肖特基二极管。SiA810DJ的额定电阻为 0.053 Ω,是导通电阻最低的 20 V 单路 n 通道带肖特基二极管的器件,而 SiA811DJ的额定电阻为 0.094Ω,是导通电阻最低的 20 V 单路 p 通道带肖特基二极管的器件。

SiA413DJSIA411DJ的额定导通电阻低至1.5V VGS,可实现较低功耗,降低了对电平相移电路的需要,从而节省了电路板空间。之前推出的采用 PowerPAK SC-70 封装的器件包括 SiA414DJSiA417DJSiA419DJ,额定导通电阻低至1.2V VGS。另外,额定电阻为 0.011 Ω 的 SiA414DJ和额定电阻为 0.023 Ω 的 SiA417DJ是采用此封装类型的首款器件,其额定击穿电压为 8V。

有关采用 PowerPAK SC-70 封装的所有Vishay Siliconix 功率 MOSFET 的完整详情,请登录http://www.vishay.com/mosfets/powerpak-sc-70-package/.

目前,15 款新型功率 MOSFET 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

TrenchFET、PowerPAK 及 PolarPAK 是 Siliconix Incorporated 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword