Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue 20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs im MICRO FOOT®-Chipscale-Gehäuse mit einem Footprint von nur 1,2-mm x 1,0 mm – ein neuer Rekord

Si8445DB kombiniert ultra-niedrige Bauhöhe von nur 0,59 mm mit niedrigem On-Widerstand von nur 0,495 Ω bei 1,2V VGS


Si8445DB

Products mentioned:

Si8445DB
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFET in einem MICRO FOOT®-Chipscale-Gehäuse, welcher das kleinste Bauteil dieser Art am Markt ist niedrige On-Widerstandswerte bei Gate-Spannungen bis hinab zu 1,2 V aufweist.

Tragbare elektronische Geräte werden immer kompakter und bieten immer mehr Funktionen; dadurch verringert sich die für Power-Management-Schaltungen verfügbare Leiterplattenfläche ganz erheblich. Zudem erwarten die Endbenutzer möglichst lange Akkulaufzeiten. Deshalb benötigen Entwickler MOSFETs mit kleinerem Gehäuse und niedrigerer Leistungsaufnahme – genau das bietet der neueSi8445DB.

Mit einem ultra-kompakten Footprint von nur 1,2 mm x 1,0 mm ist derSi8445DBbei gleicher Höhe (0,59 mm) um 20% kleiner als das nächstgrößere Modell am Markt. DerSi8445DBbietet niedrige On-Widerstände zwischen 0,495 Ω bei 1,2 V V GSund 0,084 Ω bei 4,5 V VGS. Der niedrige On-Widerstand bei 1,2 V macht eine Pegelumsetzerschaltung überflüssig, das spart Platz und verringert die Leistungsaufnahme tragbarer elektronischer Geräte.

Typische Anwendungen für das neue Bauteil sind: Lastschalter mit niedrigem Schwellenwert, Schalter für Ladegeräte und Batteriemanagement in tragbaren Geräten wie Mobiltelefone, PDAs, Digitalkameras, MP3-Player und Smart Phones.

Die neuen Leistungs-MOSFETs im MICRO-FOOT-Chipscale-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TrenchFET und MICRO FOOT sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword