VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ社、20V PチャネルTrenchFET®パワーMOSFETをリリース
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/mosfets/sales
 

ビシェイ社、MICRO FOOT® チップスケールパッケージで業界最小 1.2 mm x 1.0 mmの20V PチャネルTrenchFET®パワーMOSFETをリリース

Si8445DBは超薄型0.59 mm、オン抵抗は0.495Ω(VGS= 1.2V)

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年6月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、MICRO FOOT® チップスケールパッケージによる20V PチャネルTrenchFET®パワーMOSFETをリリースしました。業界最小のフットプリントが特長で、オン抵抗は最低電圧1.2Vで規定されています。

携帯電子機器の小型化、多機能化に伴い電源管理回路に許される基板上のスペースはますます小さくなり、同時に電池持続時間の長時間化も要求される中、低消費電力でより小さなMOSFETパッケージが求められていますが、ビシェイ・シリコニクス社のSi8445DBはそのようなニーズに最適なデバイスです。

フットプリントが 1.2 mm x 1.0 mm と超小型のSi8445DBは従来の最小デバイスに比べ同じ0.59 mmの厚さで面積が20%も縮小され、またオン抵抗の範囲は0.495Ω(VGS = 1.2V)~0.084Ω(VGS= 4.5V)と低くなっています。オン抵抗が低電圧1.2Vで規定されているためレベルシフト回路が不要で、携帯機器用回路の省スペース化と省電力化が可能になります。

この新デバイスは主として携帯電話、PDA、デジタルカメラ、MP3プレーヤ、スマートフォンなどの携帯機器の低スレッショルド負荷スイッチング、充電回路のスイッチング、バッテリー管理等に使われます。

MICRO FOOTチップスケールパッケージによる新パワーMOSFETのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TrenchFETおよびMICRO FOOTはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標です。

 
Si8445DB
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account