![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 새로운 20V P채널 TrenchFET® 파워 MOSFET 출시: MICRO FOOT® 칩스케일 패키지 및 1.2mm x 1.0mm 업계 최소형 풋프린트 제공Si8445DB, 초박형 0.59mm 프로파일 및 0.495Ω의 낮은 온저항 특징 / 1.2V VGS2008년 6월 18일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 MICRO FOOT® 칩스케일 패키지 형태의 새로운 20V P채널 TrenchFET® 파워 MOSFET을 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 업계 최소형 풋프린트와 최저 1.2V의 정격 온저항이 특징이다. 휴대용 전자기기가 갈수록 컴팩트해지고, 기능성은 늘어나면서 전력관리 회로가 사용될 수 있는 보드 공간이 많이 줄어들고 있는 실정이다. 새롭게 충전하기 전까지 배터리의 동작 시간을 최대한 늘리기 위해서 설계자들은 소비전력이 적은 소형 MOSFET 패키지를 필요로 한다. 이는 바로 이번에 선보이게 된 Vishay Siliconix Si8445DB의 특징이다. 매우 컴팩트한 1.2mm x 1.0mm 풋프린트가 특징인 Si8445DBSi8445DB는 업계에서 두 번째로 작은 디바이스보다 20%나 더 작으며, 프로파일 높이는 0.59mm로 같다. Si8445DB는 온저항 범위가 0.495Ω(1.2V VGS)에서 0.084Ω(4.5V VGS)까지로 낮다. 1.2V에서 낮은 온저항을 제공하여 레벨 시프트 회로의 필요성을 줄였기 때문에 휴대용 전자 설계에서 공간 및 전력을 더욱 절약할 수 있다. 이 신제품은 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 스마트폰과 같은 휴대용 기기에서 저 스레스홀드 부하 스위칭, 차저 스위칭, 배터리 관리에 사용될 수 있다. 현재 새로운 MICRO FOOT 칩스케일 파워 MOSFET의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 10 ~ 12주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
TrenchFET 및 MICRO FOOT은 Siliconix incorporated의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||