![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales Vishays neue Leistungs-SMD-LEDs im thermisch optimierten PLCC-4-Gehäuse bieten Wärmewiderstände bis hinab zu 290 K/W und erlauben Betriebsströme bis zu 70 mA, sie sind dadurch noch hellerNeue Serie bietet doppelt so hohe Helligkeit im Vergleich zu Vishays SMD-LEDs im PLCC-2-GehäuseMalvern, Pennsylvania (USA) – 20. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von oberflächenmontierbaren Leistungs-LEDs, die signifikante Vorteile in Bezug auf Wäremableitung und Helligkeit bieten. Die neuen LEDs der SerieVLMx32..haben ein PLCC-4-Gehäuse mit einem optimierten Leadframe, das einen sehr niedrigen Wärmewiderstand bis hinab zu 290 K/W aufweist und Verlustleistungen bis zu 200 mW erlaubt. Dadurch ist es möglich, diese LEDs mit Strömen bis zu 70 mA zu betreiben und die doppelte Helligkeit im Vergleich zu Vishays Hochleistungs-SMD-LEDs im PLCC-2-Gehäuse zu erzielen. DieVLMx32..sind AEC-Q101-qualifiziert und eignen sich dadurch für automobile Anwendungen. Diese neuen, extrem hellen LEDs, die in den Farben Bernstein und Gelb erhältlich sind, sind vorgesehen für Anwendungen wie: Verkehrsampeln und -zeichen; interne und externe Beleuchtung; interne und externe Beleuchtung von Autos; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtungen für Audio-, Video-, Telekommunikationsprodukte und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für Werbetafeln, LCDs, Schalter und Symbole in Anwendungen allgemeiner Art. Die neuen, auf AllnGaP-Technologie (ESD Class 2) basierenden LEDs bieten eine hohe Lichtintensität von 1400 mcd bis 2850 mcd, mit Schwerpunktwellenlängen von 610 nm bis 621 nm (Bernstein) bzw. 585 nm bis 594 nm (Gelb). Alle LEDs der SerieVLMx32..haben einen Halbwert-Abstrahlwinkel von 60º; alle LEDs innerhalb einer Verpackungseinheit haben einen Helligkeitsabweichungsfaktor von weniger als 1,6 und sind nach Lichtintensität, Farbe und Durchlassspannung kategorisiert; das gewährleistet gleichmäßige Farbe und Helligkeit. Die bleifreien, RoHS-konformen Bauteile sind auf 8-mm-Rollen erhältlich und eignen sich für bleifreies Reflow-Löten nach CECC 00802 und J-STD-020B und Vorkonditionierung nach JEDEC Level 2a. Die neuen Leistungs-LEDs der SerieVLMx32..sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||