|
For more information: ビシェイ社、温度特性を強化したPLCC-4パッケージの パワーSMD LEDを発売、低い温度抵抗(最小290K/W)と 高い光出力が得られる最大70mAのドライブ電流が特長新シリーズは同社のPLCC-2パッケージSMD LEDに比べ2倍の光出力
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年6月 20日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、放熱性能と輝度が大幅に向上した表面実装パワーLEDの新シリーズをリリースしました。リードフレームPLCC 4パッケージの新VLMx32..シリーズは非常に低い熱抵抗(最小290 K/W)と高い電力損失(最大200mW)が特長で、これによりドライブ電流を70mAまで上げることができ、従来のPLCC 2パッケージによる同社の高輝度SMD LEDに比較して2倍の輝度が得られます。また自動車用としてAEC-Q101の認定も取得済みです。 アンバーと黄色で提供されるこれら高輝度LEDは信号機や各種のサイン、屋内/屋外の照明、自動車の車内/車外の照明、オーディオ/ビデオ機器の表示器やバックライト、通信機器やオフィス機器、さらには広告用パネル、LCD、スイッチ、一般的なシンボル表示の平面バックライト等の用途に使われます。 AllnGaP技術(ESDクラス2)をベースとしたこれらLEDの波長は610~621 nm(アンバー)と585~594 nm(黄色)で、高光度の出力(1400~2850 mcd)が得られます。VLMx32..シリーズLEDはすべて光度の半値角が60°で、パッキング単位の輝度のばらつきは1.6以下、また光度、色、順方向電圧がパッキング単位で分類されているため均一な色と輝度が得られます。 鉛フリーでRoHS適合のこれらデバイスは8mmテープで供給され、CECC 00802 およびJ-STD-020Bによる鉛フリーのリフロー・プロセスおよびJEDECレベル2aのプリコンディショニングに適しています。新VLMx32..パワーLEDのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|