|
For more information: 비쉐이, 열성능이 강화된 PLCC-4 패키지 형태의 새로운 파워 SMD LED 출시: 최저 290K/W의 열 저항 제공 및 최대 70mA의 고전류 구동으로 광출력 향상PLCC-2 패키지의 비쉐이 SMD LED의 광출력의 2배 제공
2008년 6월 20일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 열 방출 및 휘도가 크게 개선된 새로운 표면 실장형 파워 LED 시리즈를 출시했다고 밝혔다. 새로 개발된VLMx32.. 디바이스는 최저 290K/W의 매우 낮은 열 저항을 제공하고 최대 200mV의 전력을 소모하도록 최적화 되어 있다. 따라서 최대 70mA의 높은 전류를 구동할 수 있어 PLCC-2 패키지로 제공되는 비쉐이 고광도 SMD LED에 비해 2배나 높은 휘도를 제공한다. VLMx32.. 디바이스는 AEC-Q101 규격을 준수하므로 자동차 애플리케이션에도 사용될 수 있다. 앰버 및 옐로우로 제공되는 이들 새로운 고광도 LED는 1) 교통 신호 및 표지판 2) 실내외 조명 3) 자동차 실내외 조명 4) 오디오/비디오, 통신 및 사무용 기기에서의 표시기 및 백라이트 5) 조명 광고, LCD, 스위치 및 일반 용도의 심볼을 위한 평면 백라이트 등에 사용될 수 있다. AllnGaP 기술(ESD class 2)을 기반으로 하는 이들 LED 제품들은 1400mcd ~ 2850mcd의 높은 광도를 제공하며, 앰버 제품의 경우 610nm ~ 621nm, 옐로우 제품은 585nm ~ 594nm의 주파장(dominant wavelengths)을 제공한다. 모든 VLMx32.. LED 제품들은 60°의 반치각(angle of half-intensity)과 패키징 유닛 당 1.6 미만의 광도를 제공하며, 패키지 별로 광도, 컬러, 순방향 전압에 따라 제품 종류가 나뉜다. 따라서 균일한 컬러와 휘도를 제공할 수 있다. 이들 무연 및 RoHS 준수 제품들은 8mm 테이프로 제공된다. CECC 00802 및 J-STD-020B 에 따라 무연 리플로우 솔더링도 가능하고, JEDEC Level 2a에 따라 미리 설정(preconditioning)이 가능하다. 새로운 VLMx32.. 파워 LED의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 4주 정도가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|