Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

采用热增强型 PLCC-4 封装的 Vishay 新型功率 SMD LED 具有低至 290K/W 的热阻以及可改进光输出的 70mA 高电流驱动器

新系列器件比采用 PLCC-2 封装的 Vishay SMD LED 的光输出提高了一倍


VLMx32xx

Products mentioned:

VLMx32xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 6 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列功率表面贴装 LED,这些器件极大改进了散热与亮度。新型 VLMx32..器件采用带引线框的 PLCC-4 封装,该封装专为提供低至 290 K/W 的超低热阻及高达 200mW 的功耗而进行了优化,可实现高达 70mA 的高驱动电流,从而比采用 PLCC-2 封装的 Vishay 高强度 SMD LED 的亮度提高了一倍。对于汽车应用,VLMx32..器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证。

这些新型高强度 LED 有淡黄色和黄色两种,可用于交通信号及标志;内部与外部照明;汽车内部与外部照明;音视频、电信及办公设备中的指示器与背光,以及灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光。

日前发布的基于 AllnGaP 技术(ESD 2 级)的 LED 具有 1400mcd~2850mcd 的高光强度,淡黄色光器件的主波长为 610nm~621nm,黄色光器件的主波长为 585nm~594nm。所有 VLMx32..均具有 60°半强度角以及每封装单位低于 1.6 的光强度,这些器件已按封装单位,根据光强度、颜色及正向电压进行了分类,因此可提供均匀的颜色和亮度。

这些符合 RoHS 规范的无铅 (Pb) 器件采用 8mm 卷带式包装,并且适于符合CECC 00802 及 J-STD-020B 的无铅回流焊,以及符合 JEDEC Level 2a 的预处理。目前,这些新型 VLMx32..功率 LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword