|
For more information: Vishay präsentiert neue Hochleistungs-/Hochgeschwindigkeits-850-nm-Hochleistungs-Infrarotsender mit 10º und 18º Abstrahlwinkel in bedrahtetem 5-mm-GehäuseHohe Lichtintensität von 230 mW/sr bzw. 90 mW/sr bei 100 mA, niedrige Durchlassspannung von 2,3 V bei 1 A
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Produkten um eine neue Generation von 850-nm-Infrarot-Sendern in bedrahtetem 5-mm-Gehäuse erweitert. Die Modelle TSHG5210 und TSHG6210 haben einen Abstrahlwinkel von 10º und die Modelle TSHG5410 und TSHG6x10 einen Abstrahlwinkel von 18º. Alle vier Modelle zeichnen sich durch eine extrem hohe Lichtintensität aus und weisen unter allen vergleichbaren Bauteilen am Markt die niedrigste Durchlassspannung auf. Die vier neuen Infrarotsender wurden optimiert für den Einsatz als Infrarotlichtquellen für CMOS- und CCD Kameras, wie sie in CCTV- (Closed-Circuit Television) Sicherheitsanwendungen verwendet werden; für Infrarot-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Surround-Sound-Systemen, Museen und Konzertsälen; und für Partikeldetektoren in Feuermeldern. Beim Einsatz als Sicherheitskamera-Scheinwerfer ermöglicht die hohe Lichtintensität von 230 mW/sr bei 100 mA (für die Typen mit 10º Leuchtwinkel) bzw. 90 mW/sr bei 100 mA (für die Typen mit 18º Leuchtwinkel) eine längere Reichweite und höhere Auflösung. Darüber hinaus setzen diese Sender einen neuen Maßstab für die Langzeitstabilität. Während bei einigen Wettbewerbsprodukten die Lichtintensität innerhalb eines Jahres um 60% abnimmt, bleibt sie bei den Sendern von Vishay nahezu konstant. Durch ihre kurzen Schaltzeiten von nur 20 ns eignen sich die neuen Sender auch bestens zur schnellen Signalübertragung mit Datenraten bis zu 16 Mbit/s. In Rauchmelder-Anwendungen ermöglicht die höhere Lichtintensität der 10 -Modelle niedrigere Betriebsströme, das verlängert die Batterielaufzeit. Während viele andere Infrarotsender nur bis maximal 50 mA betrieben werden können, liefern die Modelle TSHG5x10 und TSHG6x10 von Vishay bis zu 55 mW optischer Leistung bei 100 mA. Die neuen Infrarotsender bieten eine hohe Ausgangsleistung bei einer Durchlassspannung von 2,3 V (1 A) bzw. 1,5 V (100 mA). Das Modell TSHG5x10 ist mit einem Abstandshalter versehen, der beim Einlöten des Bauteils in die Leiterplatte eine definierte Höhe gewährleistet. Alle diese Bauteile sind bleifrei und erfüllen die Anforderungen der Standards WEEE 2002/96/EC und RoHS 2002/95/EC. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Infrarotsender sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||