Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、リード付き5mmパッケージで視野角が±10°と±18°の 高速、高出力850nm赤外エミッタを発売

高放射強度(230 mW/srと90 mW/sr@100 mA)で順方向電圧は2.3 V(@1A)


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年6月25日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、同社の光エレクトロニクス製品に5 mmのリード付きパッケージによる新世代の850 nm赤外エミッタを追加したことを発表しました。TSHG5210とTSHG6210は視野角が±10°、TSHG5410とTSHG6x10 は視野角が±18°のデバイスで、放射強度が極めて高いことと、業界最小の順方向電圧が特長です。

今回発表された4種類のエミッタは、セキュリティ用途の監視カメラ(CMOSおよびCCD)に必要な赤外光の照射、家庭や劇場、コンサート会場のサラウンド・サウンド・システム用の高速赤外データ伝送、煙探知器の粒子検出などの用途に最適です。

監視カメラ用の赤外照射の場合、このエミッタの高い放射強度(±10°のデバイスで230 mW/sr、±18°のデバイスでは90 mW/sr、いずれも電流は100mA)により照射距離が長くなり、また高い分解能が得られます。さらに、このエミッタは経年劣化がほとんどないことも特長です。他社のエミッタでは1年で60%も劣化するものがあるのに対し、このビシェイ社製デバイスの放射強度はほとんど低下しません。

高速変調動作については、スイッチング時間が20 nsと非常に高速なため最大16Mbpsでのデータ伝送が可能です。煙探知器の場合、放射強度が高い視野角±10°のデバイスが低電流動作を可能にするため、電池寿命の長時間化が図れます。

多くのエミッタでは動作電流が50mAに限定されていますが、ビシェイ社のTSHG5x10 およびTSHG6x10は動作電流100mAで容易に55mWの光出力を得ることができます。これら高出力エミッタの順方向電圧は電流が1Aの時2.3V、100mAでは1.5Vです。このエミッタを基板に装着したときの高さを一定に保つため、TSHG5x10の各デバイスにはスタンドオフが付いています。各デバイスはWEEE 2002/96/ECおよびRoHS 2002/95/ECに適合する鉛フリーのデバイスです。

デバイスの主要特性表

視野角 スタンドオフ
型名 ±10° ±18° あり なし 放射強度@100mA
TSHG5210 X X 230 mW/sr
TSHG5410 X X 90 mW/sr
TSHG6210 X X 230 mW/sr
TSHG6410 X X 90 mW/sr

新しい赤外エミッタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword