|
For more information: 비쉐이, 고출력 고속 850nm 적외선 에미터 신제품 출시: 리드 5mm 패키지 및 10°/18°의 시야각 제공100mA에서 230mW/sr 및 90mW/sr의 높은 복사 세기 및 1A에서 2.3V의 낮은 순방향 전압 제공
2008년 6월 25일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 5mm 리드 패키지로 제공되는 새로운 세대의 850nm 적외선 에미터를 출시, 자사의 광전자 제품군을 확대한다고 밝혔다. TSHG5210 및 TSHG6210은 10°의 시야각으로 이용 가능하며, TSHG5410 및 TSHG6x10 디바이스는 18°의 시야각이 제공된다. 이들 제품은 업계 최저 수준의 순방향 전압과 함께 높은 복사 세기(radiant intensity)를 제공한다. 이번에 출시된 4개 에미터는 CCTV 보안 애플리케이션에 이용되는 CMOS 및 CCD 카메라용 적외선 조명을 비롯해 홈엔터테인먼트 서라운드 사운드 시스템, 박물관, 콘서트홀과 같은 곳에서 사용되는 고속 적외선 데이터 전송, 그리고 연기 탐지기에서의 입자 검출 등에 이용될 수 있다. 보안 카메라 조명에서의 사용을 위해 이들 에미터는 10° 시야각 제품은 100mA에서 230 mW/sr, 18° 제품은 100mA에서 90mW/sr의 높은 복사 세기를 제공하므로 조명 거리도 늘리고 해상도도 향상시킬 수 있다. 뿐만 아니라 이들 에미터는 시간이 오래 흘러도 성능 저하가 최저 수준인 것으로 나타났다. 일부 경쟁사의 에미터 제품들은 1년에 최고 60%까지 성능 저하 현상이 일어나지만, 비쉐이의 에미터 광도는 실제로 거의 변화가 없는 것으로 나타났다. 고변조 동작의 경우, 이들 에미터는 20ns의 스위칭 시간이 특징이며, 초당 최대 16Mbit의 데이터 전송 속도를 지원한다. 연지 탐지기의 경우 10° 제품의 높은 복사 세기는 저전류 동작을 가능케 하므로 배터리 수명을 더욱 늘릴 수 있다. 대부분의 에미터가 50mA 동작에만 적합한 반면, 비쉐이의 TSHG5x10 및 TSHG6x10 제품들은 100mA에서 55mW의 광출력을 제공한다. 또한 높은 전력 출력을 제공하며, 순방향 전압은 1A일 때는 2.3V, 100mA일 때는 1.5V이다. 솔더링을 위해 PCB에 삽입될 때 에미터의 높이를 조절하기 위해 TSHG5x10 디바이스는 스탠드오프 기능을 제공한다. 이들 디바이스는 WEEE 2002/96/EC 및 RoHS 2002/95/EC 지침에 따라 무연으로 제공된다. 제품 특징
현재 새로운 적외선 에미터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 4 ~ 6주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||