Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用带引线 5mm 封装且具有 ±10°及 ±18°视角的 新型高功率、高速 850nm 红外发射器

器件在 100mA 时具有 230mW/sr 及 90mW/sr 的高辐射强度, 在 1A 时具有 2.3V 的低正向电压


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 6 月 25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 5mm 带引线封装的新一代 850nm 红外发射器,从而拓宽了其光电子产品系列。TSHG5210 与 TSHG6210 具有 ±10°视角,而 TSHG5410 与 TSHG6x10 器件具有±18°视角。它们具有极高的辐射强度以及当前业界最低的正向电压。

日前推出的这四款发射器专为以下方面的红外照明进行了优化:闭路电视 (CCTV) 安全应用中使用的 CMOS 及 CCD 摄像机;家庭娱乐环绕音响系统、博物馆及音乐厅中的高速红外数据传输,以及烟雾检测器中的微粒检测。

对于安全摄像机照明,±10°发射器在 100mA 时 230mW/sr 以及 ±18°发射器在 100mA 时 90mW/sr 的高辐射强度提供了更远的照明距离以及更高的分辨率。此外,这些发射器还具有极高的抗衰退性。一些同类竞争发射器一年后会衰退 60%,而 Vishay 发射器的光强度几乎保持不变。

为实现高调制运行,这些新型发射器的开关时间为 20ns,可支持高达 16 Mbit/s 的数据传输速率。对于烟雾检测器,±10°角器件的更高辐射强度还可实现低电流运行,从而延长电池使用时间。

许多发射器仅适于 50mA 运行,而 Vishay 的 TSHG5x10 与 TSHG6x10 器件可在 100mA 时轻松提供 55mW 的光功率。这些发射器可提供高功率输出,在 1A 和 100mA 时正向电压分别为 2.3V 和 1.5V。为在将发射器插入 PCB 中进行焊接时控制发射器的高度,TSHG5x10 器件带有支座。这些器件均无铅 (Pb),并且符合 WEEE 2002/96/EC 及 RoHS 2002/95/EC。

器件摘要表:

视角 支座
P/N ±10° ±18° 100mA 时的辐射强度
TSHG5210 X X 230 mW/sr
TSHG5410 X X 90 mW/sr
TSHG6210 X X 230 mW/sr
TSHG6410 X X 90 mW/sr

目前,这些新型红外发射器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword