Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neuer 35-W-Dickschichtwiderstand D2TO35 von Vishay im ultra-kompakten TO-263-Gehäuse (D2PAK) deckt den Widerstandsbereich von 0,01 Ω bis 550 kΩ ab

Induktivitätsfrei, Standardtoleranzen 1% bis 10%, Löttemperaturen bis +270ºC


D2TO35

Products mentioned:

D2TO35
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 35-W-Dickschicht-Leistungswiderstand in einem kompakten, einfach zu montierenden TO-263-Gehäuse (D2PAK), der einen weiten Widerstandsbereich abdeckt.

Der neue DickschichtwiderstandD2TO35ist induktivitätsfrei und deckt den Widerstandsbereich von 0,01 bis 550 k ab. Das Bauteil besitzt ein äußerst kompaktes TO-263-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 10,1 mm x 10,4 mm und einer Höhe von nur 4,5 mm; es spart dadurch Leiterplattenfläche und ermöglicht die Entwicklung kleinerer Endprodukte.

Der neue Widerstand ist vorgesehen für Anwendungen wie Stromversorgungen, Strommessung, Spannungswandler, schnelle Schalter, HF-Technik, Pulsgeneratoren, Lastwiderstand, Snubber, Schaltungen zur Pulsverarbeitung und Verstärker in Endprodukten wie industrielle Schweißmaschinen, Messgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Lokomotiven, Automobile und Basisstationen.

Die Wärmewiderstand (Widerstandselement zu Gehäuse) desD2TO35-Gehäuses bei 35 W und +25ºC beträgt 4,28ºC/W. Der Standard-Temperaturkoeffizient beträgt 150 ppm/ C bei Widerstandswerten ≥ 0,5 , die Standardtoleranzen betragen 1% bis 10%.

Der neue Widerstand besitzt Anschlüsse aus verzinntem Kupfer und ist für den Betriebstemperaturbereich von –55 C bis +175 C ausgelegt. Das Bauteil ist RoHS-konform und erlaubt Löttemperaturen bis +270ºC.

Der neue DickschichtwiderstandD2TO35ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword