![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/sales Neuer 35-W-Dickschichtwiderstand D2TO35 von Vishay im ultra-kompakten TO-263-Gehäuse (D2PAK) deckt den Widerstandsbereich von 0,01 Ω bis 550 kΩ abInduktivitätsfrei, Standardtoleranzen 1% bis 10%, Löttemperaturen bis +270ºCMalvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 35-W-Dickschicht-Leistungswiderstand in einem kompakten, einfach zu montierenden TO-263-Gehäuse (D2PAK), der einen weiten Widerstandsbereich abdeckt. Der neue DickschichtwiderstandD2TO35ist induktivitätsfrei und deckt den Widerstandsbereich von 0,01 bis 550 k ab. Das Bauteil besitzt ein äußerst kompaktes TO-263-Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 10,1 mm x 10,4 mm und einer Höhe von nur 4,5 mm; es spart dadurch Leiterplattenfläche und ermöglicht die Entwicklung kleinerer Endprodukte. Der neue Widerstand ist vorgesehen für Anwendungen wie Stromversorgungen, Strommessung, Spannungswandler, schnelle Schalter, HF-Technik, Pulsgeneratoren, Lastwiderstand, Snubber, Schaltungen zur Pulsverarbeitung und Verstärker in Endprodukten wie industrielle Schweißmaschinen, Messgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Lokomotiven, Automobile und Basisstationen. Die Wärmewiderstand (Widerstandselement zu Gehäuse) desD2TO35-Gehäuses bei 35 W und +25ºC beträgt 4,28ºC/W. Der Standard-Temperaturkoeffizient beträgt 150 ppm/ C bei Widerstandswerten ≥ 0,5 , die Standardtoleranzen betragen 1% bis 10%. Der neue Widerstand besitzt Anschlüsse aus verzinntem Kupfer und ist für den Betriebstemperaturbereich von –55 C bis +175 C ausgelegt. Das Bauteil ist RoHS-konform und erlaubt Löttemperaturen bis +270ºC. Der neue DickschichtwiderstandD2TO35ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||