VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ社、D2TO35大電力厚膜抵抗器を発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/sales
 

ビシェイ社、超小型TO-263パッケージ(D2PAK)のD2TO35大電力厚膜抵抗器(35W)を発売、抵抗値範囲は0.01Ω~550kΩ

非誘導性で標準許容差は±1% ~±10%、+270℃のはんだ付け温度に対応

ペンシルバニア州マルバーン市 、2008年6月25日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は小型で取り付け容易なTO-263パッケージ(D2PAK)と広い抵抗値範囲を特長とする電力用(35W)厚膜抵抗器を発売しました。

新シリーズのD2TO35厚膜抵抗器は非誘導性で、抵抗値範囲も0.01Ω~550kΩと非常に広いことが特長です。超小型TO-263パッケージ(10.1 x 10.4 x 4.5 mm)のため基板上の面積を節約でき、最終製品の小型化に役立ちます。

新しい抵抗器は産業用溶接機、測定器、UPS、機関車、自動車、基地局システムなど、様々な最終製品の電源、電流検出、電源コンバータ、高速スイッチング、RF、パルス発生、負荷抵抗、スナバ、パルス回路、増幅器などの用途に使われます。

ジャンクション・ケース間の熱抵抗は35W、25℃で4.28℃/W、温度係数は0.5Ω以上で±150 ppm/℃(標準)、標準許容差は±1%~±10%となっています。

接続部は銅に錫メッキで、動作温度範囲は -55℃~+175℃です。またRoHSに適合し、270℃のはんだ付け温度に対応しています。

厚膜抵抗器D2TO35のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
D2TO35
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account