VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 새로운 D2TO35 35-W 박막 전력 저항 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/sales
 

비쉐이, 새로운 D2TO35 35-W 박막 전력 저항 출시; 0.01Ω ~ 550kΩ의 넓은 저항 범위 및 컴팩트한 TO-263 패키지(D2PAK) 제공

비유도 디바이스로, 1% ~  10%의 표준 허용오차 제공 및 +270°C의 솔더링 온도 지원

2008년 6월 25일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 컴팩트하고 실장이 용이한 TO-263 패키지 (D2PAK)와 광범위한 저항 값을 특징으로 하는 새로운 35W 박막 전력 저항을 출시한다고 밝혔다.

이번에 새로 개발된D2TO35 박막 저항은 비유도(non-inductive)이며, 0.01 ~ 550k의 넓은 저항 범위를 제공한다. 매우 작은 TO-263 패키지로 제공되는 이 제품은 부피가 10.1mm x 10.4mm x 4.5mm(프로파일) 밖에 되지 않기 때문에 회로 보드에서 귀중한 보드 공간을 절약할 수 있어 설계자들은 최종 제품의 크기를 더욱 줄일 수 있다.

이 디바이스는 산업용 성형기계, 테스트 장비, UPS, 로코모티브, 자동차, 기지국 시스템 등에 이용되는 파워 서플라이, 전류 감지, 전력 변환, 고속 스위칭, RF, 펄스 생성, 부하 저항, 스너버(snubber), 펄스 처리 회로 및 앰프 애플리케이션에 이상적이다.

35W 및 +25°C 조건에서 D2TO35의 열 저항은 4.28°C/W 접합-케이스이다. 이 저항은 0.5 이상의 저항 값에서 150ppm/°C의 표준 온도 계수가 특징이며, ±1% ~ ±10%의 표준 허용오차를 제공한다.

새로운 저항의 연결은 주석 도금 구리로 되어 있으며, -55°C ~ +175°C의 온도 범위에서 동작하도록 되어 있다. 이 디바이스는 RoHS 지침을 준수하고, +270°C의 솔더링 온도를 지원한다.

현재D2TO35박막 전력 저항의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 8 ~ 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
D2TO35
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account