![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/sales Vishay 新型 D2TO35 35W 厚膜功率电阻以超小型 TO-263 封装 (D2PAK),具有 0.01Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围该无电感器件具有 ±1%~±10% 的标准容差,并且支持 +270°C 的焊接温度宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 6 月 25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 35W 厚膜功率电阻,该器件采用易于安装的小型 TO-263 封装 (D2PAK),并且具有广泛的电阻值范围。 该新型 D2TO35厚膜电阻为无电感器件,具有 0.01W~550kW 的宽泛电阻范围。该电阻采用面积仅为 10.1mm×10.4mm、厚度仅为 4.5mm 的超小型 TO-263 封装,因此可节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。 日前推出的该器件主要面向工业焊接机、测试设备、UPS、机车、汽车及基站系统,及终端产品中的电源、电流感应、电源转换、高速开关、射频、脉冲生成、负载电阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器应用。 该D2TO35在 35W 及 +25°C 时的结到外壳热阻为 4.28°C/W。在电阻值 ≥0.5 W 时,该电阻具有 ±150 ppm/°C 的标准温度系数,并且具有 ±1%~±10% 的标准容差。 该新型电阻使用镀锡铜线来连接,它们的规定工作温度范围介于 -55°C~+175°C。该器件符合 RoHS,并且支持 +270°C 的焊接温度。 目前,D2TO35厚膜功率电阻的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||