|
For more information: Vishay erweitert seine IHLP®-Familie flacher Hochstrominduktivitäten um neues Modell im 2020-GehäuseNeue Induktivität bietet kompakten Footprint von nur 5,18 mm x 5,49 mm, hohe maximale Arbeitsfrequenz von 5 MHz und niedrigen DCR bis hinab zu 3,6 mΩ (typ.)
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue IHLP®-Hochstrominduktivität in einem flachen Gehäuse der Größe 2020. Die neue Hochstrominduktivität IHLP-2020BZ-01 IHLP-2020BZ-01hat eine Grundfläche von nur 5,18 mm x 5,49 mm und eine ultra-niedrige Höhe von nur 2,0 mm; sie deckt den Induktivitätswertebereich von 0,1 µH bis 10 µH ab und hat eine hohe Grenzfrequenz. Die neuen IHLP-Typen erlauben Arbeitsfrequenzen bis zu 5 MHz und sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte; automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Das ModellIHLP-2020BZ-01deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 µH bis 10 µH ab. Der Sättigungsstrom liegt, je nach Induktivität, zwischen 4 A und 45 A, der typische Gleichstromwiderstand zwischen 3,6 mΩ und 184,0 mΩ und der maximale Gleichstromwiderstand zwischen 3,9 mΩ und 199,0 mΩ. Die neue Induktivität kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Sie besitzt ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, ist für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus. Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronics, Inc. |