|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、薄型大電流タイプの IHLPファミリー・インダクタにケースサイズが2020の新品種を追加新インダクタのサイズは5.18 x 5.49 mm、最高周波数5MHz、直流抵抗は最小3.6mΩ(標準)
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年6月 27日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、ケースサイズが2020のIHLPシリーズ薄型大電流インダクタを発表しました。この小型インダクタIHLP-2020BZ-01のサイズは5.18 x 5.49 mmで、厚さも2.0 mmと非常に薄いことが特長です。また最高周波数も高く、標準インダクタンス値は0.1~10μHです。 最高周波数5MHzの新IHLPインダクタは次世代携帯デバイス、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用システム、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、FPGA(書き込み可能ゲートアレー)などの最終製品に使われる定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、製品の高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与します。 IHLP-2020BZ-01のインダクタンス範囲は0.10µH~10µH、飽和電流は4A~45A、直流抵抗(DCR)は標準値で3.6mΩ ~184.0mΩ、最大値で3.9mΩ~199.0mΩとなっています。 この新インダクタは完全には飽和しない状態で高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに適合する100%鉛フリーはんだ、シールド付きの複合構造によるパッケージでバズノイズのレベルは極めて低く、動作温度範囲は 55 ℃~+125 ℃で、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。 新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは10~12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 IHLPはビシェイ・デール社(Vishay Dale Electronics, Inc.)の登録商標です。 |