|
For more information: 비쉐이, 2020 케이스 사이즈의 새로운 로우프로파일, 고전류 인덕터 IHLP® 제품 출시새로운 인덕터, 컴팩트 한 5.18mm x 5.49mm 풋프린트 제공: 5MHz의 높은 최대 주파수, 최저 3.6mΩ(일반)의 낮은 DCR 값 특징
2008년 6월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 2020 케이스 사이즈의 새로운 IHLP® 로우프로파일 고전류 인덕터를 개발했다고 밝혔다. 컴팩트한IHLP-2020BZ-01은 5.18mm x 5.49mm 풋프린트와 매우 낮은 2.0mm의 프로파일이 특징이며, 높은 최대 주파수와 0.1µH ~ 10µH의 표준 인덕턴스 값을 제공한다. 최대 5MHz의 주파수 범위를 가지는 새로운 IHLP 인덕터는 1) 차세대 모바일 디바이스 2) 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 휴대용 네비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 디바이스, 자동차 시스템 3) 로우프로파일, 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터 4) 전력 분배 시스템 5) FPGA(field-programmable gate array)와 같은 최종 제품에서 VRM(voltage regulator module) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션을 위한 고성능, 공간/전력 절약형 솔루션을 제공한다. IHLP-2020BZ-01은 0.10µH ~ 10µH의 인덕턴스 범위와, 4A ~ 최대 45 A의 포화 전류 범위, 3.6mΩ ~ 184.0mΩ의 일반 DCR 값, 그리고 3.9mΩ ~ 199.0mΩ의 최대 DCR 값을 제공한다. 새로 개발된 인덕터는 까다로운 포화 상태 없이 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있다. 또한, RoHS 지침을 준수하는 100% 무연(lead-free) 차폐, 복합 구조의 패키지로 제공되며, 이를 통해 매우 낮은 수준까지 버즈 잡음(buzz noise)을 줄일 수 있다. 새로운 디바이스는 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작하며, 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 강한 내성을 지닌다. 새로운 인덕터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. IHLP는 Vishay Dale Electronics, Inc.의 등록 상표이다. |