|
For more information: Vishay 推出采用 2020 封装尺寸的新型器件, 从而扩展了 IHLP® 超薄、高电流电感器系列新型电感器具有 5.18mm×5.49mm 占位面积、 高达5MHz 的最大频率及低至 3.6mΩ 的典型 DCR
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 6 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP® 超薄、髙电流电感器。这款小型 IHLP-2020BZ-01具有 5.18mm×5.49mm 的占位面积、2.0mm 的超薄厚度、较高的最大频率,以及 0.1µH~10µH 的标准电感值。 凭借最高达 5 MHz 的频率范围,该新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。 该IHLP-2020BZ-01提供了 0.10µH~10µH 的电感范围、4A~45A 的饱和电流范围、3.6mΩ~184.0mΩ 的典型 DCR,以及 3.9mΩ~99.0mΩ 的最大 DCR。 该新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,该新型电感器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。 IHLP 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |