![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales 비쉐이, CSM2512S Bulk Metal® 표면실장형 Power Metal Strip® 저항 출시: 0.05%의 향상된 부하 수명 안정성, ±15ppm/°C의 절대 TCR 값 및 ±0.1%의 허용오차 제공고정밀 전류 감지 디바이스, 10mΩ에서 저항 및 1W의 정격 전력, 4단말 Kelvin 설계 특징2008년 6월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 고정밀 Bulk Metal® 표면실장형 Power Metal Strip® 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 저항은 +70ºC 및 정격 전력에서 2천시간 동안 ±0.05%의 부하 수명 안정성과 –55ºC ~ +125ºC 범위에서 ±15 PPM/ºC의 절대 TCR 값, +25ºC Ref. 및 ±0.1%의 허용오차가 특징이다. 일반 전류 감지 저항은 1천시간 동작 시간 동안 ≥ 0.5%의 부하수명 안정성을 제공한다. CSM2512S의 향상된 저항 안정성은 파워 서플라이, 파워 앰프, 측정 장비, 브리지 네트워크 및 의학/테스트 장비 등에 이용되는 안정성이 높은 전압 분할 및 정밀 전류 감지 애플리케이션에 이상적이다. 뿐만 아니라 CSM2512S는 EEE-INST-002 (MIL-PRF 55342 및 MIL-PRF 49465) 규격을 준수하므로 군사 및 우주 애플리케이션에도 적합하다. CSM2512S의 전체 성형 구조는 Bulk Metal® 저항 요소로 구성되어 있으며, 단말 부분은 도금된 구리로 처리되어 있다. 이 저항 요소는 전력을 균일하게 방출해 핫스팟을 최소화 한다. 또한 납 소재도 사용될 수 있어 3μV/ºC의 낮은 열 EMF를 제공한다. CSM2512S 는 4 단말(four-terminal) Kelvin 구성으로 1W의 정격 전력 및 최대 18A의 최대 전류를 제공함으로써 정확도를 향상시킨다. 10mΩ ~ 100mΩ 저항 범위 내에서는 어떠한 허용오차에서 어떠한 값이라도 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 현재 CSM2512S 고정밀 저항의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 샘플의 경우 72시간 내에 공급이 가능하며, 일반 주문 시에는 3주 가량 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Bulk Metal 및 Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||