|
For more information: Vishay erweitert seine SMD-Aluminium-Kondensatorserie 150 CRZ um Typen mit nur 60 m Impedanz, Kapazitätswerten bis zu 2200 µF und bis zu 1007 mA Ripplestrombelastbarkeit bei +105ºCHochzuverlässige Bauteile in fünf verschiedenen Größen für automobile und industrielle Anwendungen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine SMT-Aluminiumkondensatorserie150 CRZum neue Modelle mit niedrigen Impedanzwerten, hohen Kapazitäten und hoher Ripplestrombelastbarkeit erweitert; die größeren Typen haben jetzt vier Anschlüsse und bieten dadurch eine erhöhte Vibrationsfestigkeit. Die Kondensatoren der Serie150 CRZsind in fünf verschiedenen Größen (8 mm x 8 mm x 10 mm bis 12,5 mm x 12,5 mm x 16 mm) erhältlich und wurden für erhöhte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit optimiert; sie bieten beispielsweise eine sehr niedrige Impedanz (Z) von nur 60 m bei 100 kHz (spezifizierter Wert) und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von 1007 mA bei +105ºC. Die neuen Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 33 µF bis 2200 µF ab und haben Nennspannungen von 6,3 V bis 63 V. Die neuen Modelle sind polarisierte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit nicht-flüssigem, selbstheilendem Elektrolyt und eignen sich durch ihre Spezifikationen ideal für Filter-, Puffer- und Spannungsentkopplungsanwendungen in automobilen und industriellen Systemen. Die150 CRZ-Kondensatoren mit 12,5 mm Durchmesser haben standardmäßig vier Anschlüsse und eine lange Lebensdauer von 5000 h bei +105ºC. Die 10-mm-Typen sind ebenfalls in Versionen mit vier Anschlüssen verfügbar. Die RoHS-konformen Bauteile sind lade- und entladesicher, eine Spitzenstrombegrenzung gibt es nicht. Die Kondensatoren sind für den Umgebungstemperaturbereich von –55ºC bis +105ºC ausgelegt. Die neuen Kondensatoren der Serie150 CRZwerden im Blistergurt auf Rolle geliefert. Die Bauteile sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt etwa 15 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|