VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, SMD 알루미늄 커패시터 150 CRZ 시리즈 기능 확대
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales
 

비쉐이, SMD 알루미늄 커패시터 150 CRZ 시리즈 기능 확대: 60mΩ의 낮은 Z, 최대 2200µF의 커패시턴스 값 및 +105°C에서 1007mA의 리플 전류 제공

자동차 및 산업용 시스템을 위한 고신뢰성 디바이스, 5가지 크기의 케이스로 제공

2008년 7월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 자사의 표면실장형 알루미늄 커패시터인 150 CRZ 시리즈의 기능을 더욱 확대했다고 밝혔다. 이들 제품은 이제 낮은 임피던스 값과 높은 커패시턴스 및 리플 전류, 그리고 고진동 기능을 위한 4핀 버전을 제공한다.

150 CRZ 디바이스는 8mm x 8mm x 10mm에서 크게는 12.5mm x 12.5mm x 16mm까지 5가지 크기의 케이스로 제공된다. 성능 및 안정성을 향상시키기 위해 이들 커패시터는 100kHz에서 60mΩ의 매우 낮은 임피던스 (Z)와 +105°C에서 1007mA의 높은 정격 리플 전류, 그리고 6.3 V ~ 63 V의 전압 범위에서 33µF ~ 2200µF의 커패시턴스 범위를 제공한다.

비고체 자가 치유 기능(non-solid, self-healing)의 전해질로 된 극성화 알루미늄 전해 커패시터인 이 디바이스는 자동차 및 산업용 시스템에서의 필터링, 스무딩(smoothing), 버퍼링 및 전압 디커플링 애플리케이션에 이상적이다.

직경이 12.5mm인 고진동 기능의 150 CRZ 커패시터 제품들은 4핀 버전으로 제공되며, +105°C에서 5천시간의 긴 수명 시간이 특징이다. 10mm 제품의 경우 4핀 버전은 요청에 따라 제공된다.

RoHS 지침을 준수하는 이들 디바이스는 내충/방전 기능이 있기 때문에 피크 전류 제한이 없다. 이들 커패시터는 –55C ~ +105C의 온도 범위에서 동작한다.

150 CRZ 디바이스는 블리스터 테이프온릴(blister tape-on-reel) 패키징으로 제공된다. 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지는 약 15주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
150 CRZ
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account