|
For more information: ビシェイ社、150CRZシリーズSMDアルミ電解コンデンサの性能を向上 インピーダンス60mΩ、最大容量2200μF、リップル電流1007mA(@105℃)自動車用、産業システム用の高信頼性デバイスを5種類のケースサイズで提供
ペンシルバニア州マルバーン市、 2008年7月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、150 CRZシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサの性能を向上させ、低インピーダンス化、大容量化、優れたリップル電流特性を実現したことを発表しました。また耐振動特性に優れた4ピンのデバイスも追加されています。 この150 CRZシリーズは8 x 8 x 10mmから12.5 x 12.5 x 16mmまでの5種類のケースサイズで提供されます。性能と信頼性が向上し、インピーダンスは60mΩ(@100kHz)と非常に低く、リップル電流定格は1007mA(+105℃)、容量範囲は33 µF~2200 µF(電圧範囲は6.3V~63V)です。 新しいコンデンサは自己回復タイプの非固体電解質による有極アルミ電解コンデンサで、自動車や産業用システム機器のフィルタリングや平滑、バッファー、デカップリング等の回路に最適です。 また直径12.5mmのタイプは耐振動特性を向上させるため標準で4ピンの端子を採用しているほか、150 CRZシリーズコンデンサはいずれも105℃、5000時間の長寿命です。なお直径10mmの製品も特注で4ピン化が可能です。 このデバイスはRoHSに適合しており、充放電耐性があるためピーク電流の制限もありません。動作温度範囲は-55℃~+105℃です。 150 CRZシリーズコンデンサはブリスタテープリールで供給されます。サンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合の納期は15週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|