|
For more information: Vishay 扩展了 150 CRZ 系列 SMD 铝电容器, 可提供低至 60mW 的阻抗、高达2200µF 的电容值 及 +105°C 时 1007mA 的纹波电流采用五种封装尺寸的高可靠性器件面向汽车及工业系统
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布已扩展其150 CRZ系列表面贴装铝电容器的功能,使该系列器件能够提供低阻抗值、高电容与纹波电流,以及可实现高振动功能的 4 针脚版本。 该 150 CRZ器件采用五种封装尺寸,从 8mm×8mm×10mm,直至较大的 12.5mm×12.5×16mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 60mW 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 1007mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~63V 的电压范围内具有 33µF~2200µF 的电容范围。 该器件为具有非故态自恢复电解质的极化铝电解电容器,其规格使其非常适用于汽车及工业系统中的滤波、平滑、缓冲及电压退耦应用。 为实现高振动功能,直径为 12.5mm 的 150 CRZ电容器以 4 针脚版本为标准版本,在 +105°C 时具有 5000 小时的长久使用寿命。根据要求可提供 4 针脚版本的 10mm 产品。 这些符合 RoHS 规范的器件可防充电及防放电,因此无峰值电流限制。这些电容器工作时的环境温度范围介于 –55°C~+105°C。 该150 CRZ器件采用吸塑带盘式包装。目前,这些器件的样品及量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为 15 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|