VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert die weltweit ersten weißen SMD-Leistungs-LEDs
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay präsentiert die weltweit ersten weißen SMD-Leistungs-LEDs im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse mit einer ultra-geringen Bauhöhe von nur 0,75-mm Profile

Niedriger Wärmewiderstand von nur 20 k/W und hohe Lichtleistung von 9000 mcd bis 18000 mcd

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste Serie von oberflächenmontierbaren, besonders hellen, weißen Leistungs-LEDs im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse. Die robusten und wirkungsgradstarken LEDs der SerieVLMW82..bieten einen niedrigen Wärmewiderstand von nur 20 K/W und eine hohe Lichtleistung von 9000 mcd bis 18000 mcd; sie eignen sich bestens für temperaturempfindliche Anwendungen.

Die neuen LEDs der SerieVLMW82..im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse haben eine ultra-geringe Bauhöhe von nur 0,75 mm; sie sind für die höheren Ströme ausgelegt, die für hohe Lichtleistung erforderlich sind, und bieten dabei eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Sie sind ideale Lichtquellen für platzbeschränkte Anwendungen, in denen das Temperaturmanagement eine wichtige Rolle spielt.

Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtungs- und Display-Hintergrundbeleuchtungsanwendungen in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Die CLCC-2-LEDs von Vishay sind eine umweltfreundliche Alternative zu CCFL-Hintergrundbeleuchtungen. Sie sind überlegen in Bezug auf Helligkeit, Lebensdauer, Energiebedarf und kompakte Abmessungen (3,3 mm x 3,4 mm). Typische Anwendungen für diese LEDs sind: Kamerablitze; Waren- und Schaufensterbeleuchtung; Notbeleuchtungen und Hinweiszeichen; Haushaltgeräte; Auto-Armaturenbretter und -Außenleuchten, beispielsweise Bremslichter oder Blinker.

Die auf InGaN-Technologie basierenden LEDs liefern einen typischen Lichtstrom von 35000 mlm und haben einen optischen Wirkungsgrad von 40 lm/W bei 100 mA. Das maximale Lichtstärkeverhältnis (IV max/IV min) aller LEDs in einer Verpackung ist ≤1,6; die Durchlassspannung beträgt maximal 4,3 V und der 50%-Leuchtwinkel 60º.

Die LEDs der SerieVLMW82..sind kompakt mit IR-Reflow-Lötprozessen gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4-Standards vorkonditioniert; das flache CLCC-2-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die Bauteile sind AEC-Q101-qualifiziert und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 1 kV (nach JESD22-A114-B).

Die leuchtstarken Weißlicht-Leistungs-LEDs der neuen SerieVLMW82..sind ab sofort in Musterstückzahlen lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Juli 2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VLMW82..
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account