Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社から業界初のCLCC-2フラットセラミックパッケージ による超薄型0.75mmの白色SMD パワーLED

低い熱抵抗(20k/W)と高出力(9000~18000 mcd)を同時に実現


VLMW82..

Products mentioned:

VLMW82..
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年7月 9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のCLCC-2フラットセラミックパッケージによる白色高輝度パワーSMD LEDを発売しました。堅牢で高効率なVLMW82..シリーズデバイスの特長は低い温度抵抗(20 K/W)と高い光出力(9000~18000 mcd)で、温度条件の厳しい用途に最適です。

超薄型0.75mmのCLCC-2セラミックスフラットパッケージによるVLMW82..シリーズLEDはドライブ電流を増加させた最大限の光出力で50,000時間の耐用寿命を維持できるため、特に厳しい温度管理と、省スペース化が求められる用途に最適な光源です。

この新タイプLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他一般の用途に使われる表示器のバックライトや照明用に最適です。ビシェイ社のCLCC-2パッケージLEDは、高輝度、長寿命で省エネルギー化と小型化(3.3mm×3.4mm)が可能な、従来のCCFLバックライト光源に代わる環境に優しいデバイスで、主としてカメラのフラッシュ、小売店やウィンドウのディスプレイ、非常時の照明や表示、家電機器、自動車の計器パネルやブレーキランプ/方向指示灯などの外部照明に使われます。

このLEDはInGaN技術により35000 mlm(typ)の光束と40 lm/Wの光効率(@100mA)を達成しています。またパッケージ単位の光度比(IV max/IV min)は1.6以下と小さく、順方向電圧は最大4.3V、半値角度は60°です。

VLMW82..LEDはCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応しています。JEDECレベル4標準による前処理が行われたCLCC-2フラットパッケージは鉛フリーでRoHSに適合しています。また自動車用としてAEC-Q101の認定も取得済みで、JESD22-A114-BによるESD耐圧は最大1kVです。

この新VLMW82..シリーズ高輝度白色SMDパワーLEDは現在サンプル提供中です。製品の出荷は2008年7月に開始される予定で、大量注文時の納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword