|
For more information: 비쉐이, 업계 최초 백색 전력 SMD LED 출시 0.75mm의 매우 낮은 프로파일이 특징인 CLCC-2 평판 세라믹 패키지 제공20k/W의 낮은 열 저항 및 9000mcd ~ 18000mcd의 높은 광출력 특징
2008년 7월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 CLCC-2 평판 세라믹 패키지로 제공되는 업계 최초의 고광도 백색 전력 SMD LED를 출시한다고 밝혔다. 강력하면서도 광효율이 높은 VLMW82.. 디바이스는 열에 민감한 애플리케이션을 위해 20K/W의 낮은 열 저항과 9000mcd ~ 18000mcd의 높은 광출력을 제공하는 것이 특징이다. 프로파일이 0.75mm로 매우 낮은 CLCC-2 평판 세라믹 패키지로 제공되는 VLMW82.. LED는 최대 광출력을 위해 추가 전류 구동이 가능하며, 동시에 최대 5만 시간까지 높은 서비스 수명을 유지하여 열 관리가 핵심 사항인 공간 제약형 애플리케이션에서의 광원으로써 이상적이다. 이들 신제품은 자동차, 교통, 컨수머 및 일반 애플리케이션에서 디스플레이 백라이트 및 조명에 최적화 되어 있다. CCFL 디스플레이 백라이트에 대한 친환경적 대체물인 비쉐이의 CLCC-2 LED는 컴팩트한 패키지 (3.3mm x 3.4mm)로 우수한 휘도 및 긴 수명을 제공하며, 전력을 절약할 수 있다. 일반 최종 제품으로는 1) 카메라용 플래시 2) 리테일 및 윈도우 디스플레이 3) 응급 조명 및 간판 4) 가정용 기기 5) 자동차 계기판 및 외부 조명 (브레이크 등 및 방향 지시등 등)이 있다. InGaN 기술을 이용한 이들 LED는 35000mlm의 일반 조명 플럭스와 100mA에서 40lm/W의 광효율을 제공한다. 이들 디바이스는 패키지 유닛 당 IV max/IV min ≤ 1.6의 광도 비율, 최대 4.3V의 순방향 전압 및 60°의 반치각(half-intensity angle)이 특징이다. VLMW82.. LED는 CECC 00802 및 J-STD-020C의 규격을 준수하여 IR-리플로우 솔더 공정으로도 이용이 가능하다. 또한 JEDEC Level 4 표준에 따라 미리 설정된 CLCC-2 평판 패키지는 무연이며 RoHS 지침을 준수한다. 이들 디바이스는 자동차 규격인 AEC-Q101를 준수하며, JESD22-A114-B 지침에 따라 최대 1kV의 ESD 내전압을 제공한다. 새로운 고광도 백색 전력 SMD LED인 VLMW82.. 시리즈의 샘플을 현재 바로 구입할 수 있다. 양산용 제품은 2008년 7월부터 제공되며, 대량 주문 시 납기까지는 8주 정도 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|