|
For more information: Vishay 推出采用具有 0.75mm 超薄厚度的 CLCC-2 扁平陶瓷封装的业界首款白光功率 SMD LED器件将 20k/W 的低热阻与 9000mcd~18000mcd 的高光功率进行了完美结合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首款采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装的高强度白光功率 SMD LED 系列。坚固耐用且具有高光效率的 VLMW82..器件具有 20K/W 的低热阻以及 9000mcd~18000mcd 的高光功率,主要面向热敏应用。 凭借 0.75mm 的超薄厚度,VLMW82..LED 的 CLCC-2 扁平陶瓷封装可实现能够达到最大光输出的额外电流驱动,同时保持长达 50,000 小时的高使用寿命,这使它们在热管理为主要考虑因素且空间受限的应用中成为理想的光源。 这些新型器件专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的显示屏背光与照明而进行了优化。Vishay CLCC-2 LED 是 CCFL 显示屏背光装置的环保替代产品,其在小型封装(3.3 mm x 3.4 mm) 中具有出色的光效率、较长的使用寿命以及出色的省电特性。典型的终端产品包括照相机的闪光灯;零售与橱窗显示屏;应急灯与标志;手持式设备;汽车仪表板以及外部照明装置,例如刹车灯及转向信号灯。 这些 LED 采用 InGaN 技术,可提供 35000 mlm 的典型光通量以及 100mA 时 40 lm/W 的光效率。这些器件每封装单位的光强度比 IV 最大值/IV 最小值 ≤ 1.6,它们具有高达 4.3V 的正向电压、60°的半强度角。 该VLMW82..与 IR 回流焊工业兼容,符合 CECC 00802 及 J-STD-020C规范。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-2 扁平封装无铅 (Pb),且符合 RoHS 规范。这些器件已通过 AEC-Q101 汽车认证,具有高达 1kV 的 ESD 耐压值,并且符合 JESD22-A114-B 规范。 目前,最新 VLMW82..系列高强度白光功率 SMD LED 的样品已可提供。量产批量将于 2008 年 7 月提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|