Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert weltweit erste 45-V-Hochleistungs-Schottky-Dioden der Generation 5.0, die Sperrschichttemperaturen bis +175ºC erlauben

Neue Bauteile auf der Basis von Sub-Micron-Trench-Technologie bieten sehr niedrige typische Durchlassspannungen von < 0,50 V bei 60 A bis < 0,54 V bei 30 A sowie extrem niedrige Sperrströme von 2 mA bis 5 mA bei +125ºC


Gen. 5.0 Schottky

Products mentioned:

30CTT045
60CPT045
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – Juli 11, 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue 45-V-Hochleistungs-Schottky-Dioden der Generation 5.0, die als erste Bauteile dieser Art für Sperrschichttemperaturen bis +175ºC ausgelegt sind. Die neuen auf Sub-Micron-Trench-Technologie basierenden Typen30CTT045und60CPT045zeichnen sich durch extrem geringe Durchlassspannung und niedrigen Sperrstrom aus und ermöglichen es Entwicklern, die Leistungsdichte in automobilen und sonstigen Hochtemperaturanwendungen zu erhöhen.

Die beiden neuen Schottky-Dioden haben bei eine sehr niedrige maximale Durchlassspannung von <0,50 V (typ.) bei +125 C und 30 A (für die 2x30-A-Diode 60CPT045) bzw. <0,50 V (typ.) bei 15 A (für die 2x15-A-Diode30CTT045). Der Sperrstrom bei +125ºC ist mit 5 mA bzw. 2 mA extrem niedrig, zudem ist die Parameterstreuung sehr gering. Beide Typen bieten eine optimierte VF- über-I R-Kennlinie, das trägt zu einem höheren Systemwirkungsgrad bei.

Die neuen Schottky-Dioden30CTT045und60CPT045wurden optimiert für Anwendungen wie AC/DC-Sekundärgleichrichter, Flyback-, Buck- und Boost-Wandler, Halbbrücken, Batterie-Verpolungsschutz, Freilaufdiode, Class-D-Verstärker und DC/DC-Wandlermodule. Sie werden eingesetzt in Endprodukten wie SMPS mit hoher Leistungsdichte; Adaptern für Desktop-PCs; Servern; Automobilantrieben und -Steuerungsystemen; Unterhaltungselektronikprodukten wie PDPs, LCDs und wirkungsgradstarken Audio-Systemen; mobilen elektronischen Geräten wie Notebook-Computer, Mobiltelefone und tragbare Medien-Player.

Die Bauteile besitzen ein kompaktes, RoHS-konformes Gehäuse und bieten dadurch ein besseres Kosten/Leistungs-Verhältnis; sie sind auch mit sicherem Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA) für kostengünstige Designs mit engen Toleranzen erhältlich. Die Schottky-Diode 30CTT045besitzt ein TO-220-Gehäuse und die60CPT045ein TO-247-Gehäuse.

Eine hohe und stabile Durchbruchspannung (>57 V typ.) macht die Bauteile unempfindlich gegenüber Spannungsspitzen und optimiert die Leistungsdichte, die im Vergleich zu Produkten der Vorgängergeneration um 25% höher ist. Sie vertragen eine um 40% höhere Reverse-Avalanche-Energie, werden 100%-ig im Avalanche-Modus getestet und haben vernachlässigbar geringe Schaltverluste.

Die neuen Schottky-Dioden30CTT045und60CPT045sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword