|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、業界初の最大ジャンクション温度+175℃による Gen. 5.0高性能45Vショットキーダイオードをリリースサブミクロントレンチ技術による新デバイスの特長は特に低い順方向電圧(0.50V@60A以下、0.54V@30A以下)と逆リーク電流(2~5mA@+125℃)
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年7月 11日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、この種のデバイスでは業界で初めて最大ジャンクション温度+175℃を規定したGen.5.0高性能45Vショットキーダイオード2種を発表しました。サブミクロントレンチ技術による30CTT045 及び60CPT045 は順方向電圧が非常に低く逆リーク電流が小さいことが特長で、自動車等の高温環境用機器で電力密度の向上が図れます。 本日リリースされた2種のショットキーダイオードは+125℃での最大順方向電圧の低さが特長です(2 x 30Aの60CPT045で0.5V@30A以下、2 x 15Aの30CTT045は0.5V@15A以下)。+125℃における逆リーク電流はそれぞれ5mAと2mAと非常に低く、またパラメータのばらつきも厳しく抑えられ、またシステム効率が向上するようVF 対 IR特性のトレードオフが最適化されています。 30CTT045 及び60CPT045の両デバイスはAC/DCコンバータの2次整流、フライバック、バックコンバータ、ブーストコンバータ、ハーフブリッジ、電池の逆電圧保護、フリーホイール・ダイオード用、D級アンプ、DC/DCモジュールなどの用途に最適で、代表的な最終製品としては高電力密度スイッチング電源、デスクトップPC用電源アダプタ、サーバ、自動車の駆動/制御系、PDPやLCD、高効率オーディオシステム等の民生用電子機器、ノートPCや携帯電話、携帯型メディアプレーヤ等の移動機器等があります。 このデバイスは同じ定格電力で低コスト化が図れるRoHS適合の小型パッケージで提供され、また経済性を追求した限界設計が可能な逆バイアス安全動作領域(RBSOA)が得られます。30CTT045 はTO-220パッケージで、また60CPT045 はTO-247パッケージで提供されます。 ブレークダウン電圧が高く安定しているため(Typ. 57V以上)スパイク電圧に対する許容度が高く、ダイオードの電力密度も25%向上しています。また逆アバランシェ耐性が40%も向上しており、アバランシェ破壊に対し100%のスクリーニングが行われるほか、スイッチング損失も無視できるほど小さくなっています。 ショットキーダイオード30CTT045 及び60CPT045 のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は6~8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|