|
For more information: 비쉐이, 업계 최초 Gen. 5.0 고성능 45V 쇼트키 다이오드 개발 +175°C의 최대 접합 온도 제공서브마이크론 트렌치 기술을 기반으로 한 새로운 30CTT045 및 60CPT045 디바이스는 60A에서 0.50V 미만, 30A에서 0.54V 미만의 매우 낮은 일반 순방향 전압 드롭과 +125°C에서 2mA ~ 5mA의 매우 낮은 역누설 전류를 제공한다
2008년 7월 11일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 Gen. 5.0 고성능 45V 쇼트키(Schottky) 다이오드 2종을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 업계 동종 제품으로는 최초로 +175°C의 최대 접합 온도를 제공한다. 서브마이크론 트렌치 기술을 기반으로 한 30CTT045 및60CPT045 디바이스는 매우 낮은 순방향 전압 드롭 및 낮은 역 누설 전류를 제공함으로써 설계자들은 자동차 및 기타 고온 애플리케이션에서 전력 밀도를 높일 수 있다. 이들 쇼트키 다이오드 2종은 2 x 30A 60CPT045의 경우, +125°C 온도 조건 하에 일반적으로 30A에서 0.50V 미만의 매우 낮은 최대 순방향 전압 드롭을 제공하며, 2 x 15A 30CTT045는 일반적으로 15A에서 0.50V 미만이다. +125°C에서의 역누설 전류는 각각 5mA, 2mA로 매우 낮으며, 파라미터 분포(parameter distribution) 또한 매우 엄격하다. 두 디바이스 모두 최적화 된 VF vs IR트레이드오프를 제공함으로써 시스템 효율을 높일 수 있다. 30CTT045 및 60CPT045는 AC/DC 2차 정류, 플라이백, 벅 및 부스트 컨버터, 하프브리지, 역배터리 보호, 프리휠링, 클래스 D 앰프 및 DC/DC 모듈 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 일반 최종 제품으로는 고전력 밀도 SMPS, 데스크톱 PC용 어댑터, 서버, 자동차 구동 및 제어를 비롯해 PDP, LCD 및 고효율 오디오 시스템과 같은 소비가전, 그리고 노트북 컴퓨터, 휴대전화, 휴대용 미디어 플레이어와 같은 모바일 전자기기 등이 있다. 이들 새로운 디바이스는 비용-전력 비가 향상된 소형 RoHS 준수형 패키지로 제공되며, 엄격하고 비용 효과적인 설계를 위해 RBSOA가 제공된다. 30CTT045는 TO-220 패키지로 제공되며, 60CPT045는 TO-247로 제공된다. 높고 안정된 브레이크 전압 (일반적으로 57V 이상)은 전압 스파이크를 견딜 수 있으며, 전력 밀도를 최적화 해 다이오드에서 25%까지 향상되었다. 이들 디바이스는 또한 역 애벌란치(reverse avalanche) 기능을 위해 강도가 40% 증가되었으며, 애벌란치 상황에서도 100% 제품을 스크린이 가능하고, 스위칭 손실이 거의 없는 것이 특징이다. 현재 이들 30CTT045 및 60CPT045 쇼트키 다이오드의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 6 -8주의 시간이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|