Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出最大结温高达 +175°C 的 业界首款第 5 代高性能 45V 肖特基二极管

基于亚微米沟槽技术的新器件具有 60A 时低于 0.50V 至 30A 时低于 0.54V 的超低典型正向压降, 以及 +125°C 时 2mA 至 5mA 的超低反向漏电流


Gen. 5.0 Schottky

Products mentioned:

30CTT045
60CPT045
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出最大结温高达 +175°C 的业界首款新型第五代(Gen. 5.0)高性能 45V 肖特基二极管。30CTT04560CPT045器件基于亚微米沟槽技术,可提供超低的正向压降以及低反向漏电流,从而可使设计人员提高汽车及其他高温应用中的功率密度。

日前推出的这两款肖特基二极管在 +125°C 时具有超低的最大正向压降,对于 2 x 30A 60CPT045,30A 时典型正向压降低于 0.50V,对于 2 x 15A 30CTT045,15A 时典型正向压降低于 0.50V。这两款器件在 +125°C 时均具有超低的反向漏电流,分别为 5mA 及 2mA,并且参数分布非常紧凑。这两款器件均提供了优化的 VF与 IR权衡,可实现更高的系统效率。

30CTT04560CPT045均为交流到直流次级整流、反激式、降压与升压转换器、半桥、反向电池保护、续流、D 级放大器,以及直流到直流模块应用进行了优化。应用所涉及的典型终端产品包括高功率密度 SMPS;台式电脑适配器;服务器、汽车驱动器与控制装置;消费类电子产品,例如 PDP、LCD 及高效的音频系统;移动电子产品,例如笔记本电脑、手机及便携式媒体播放器。

对于设计人员,这些新型器件采用符合 RoHS 的小型封装,可改善成本功耗比,并且具有 RBSOA,可实现紧凑的低成本设计。30CTT045采用 TO-220 封装,而 60CPT045采用 TO-247 封装。

稳定的高击穿电压(一般高于 57V)可适应电压峰值并优化功率密度,在这些二极管中,功率密度增加了 25%。这两款器件坚固耐用,其抗反向雪崩能力提高了 40%,雪崩时部件可得到完全屏蔽,且开关损耗极小。

目前,新型 30CTT04560CPT045的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword