![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales Neues Miniatur-Frontplattenpotentiometer P10L von Vishay Sfernice bietet lange Lebensdauer von 500.000 Zyklen und besitzt ein ultra-kompaktes 9,6-mm-GehäusePreiswertes Bauteil bietet niedrigen Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±150 ppm/ºC (typ.) und ist dicht gemäß IP67Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Juli 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, preisgünstiges und langlebiges Frontplattenpotentiometer mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±150 ppm/ºC und einer Größe von nur 9,6 mm. Das neue Potentiometer P10Lbietet eine Lebensdauer von 500.000 Mio Zyklen (zum Vergleich: herkömmliche Frontplattenpotentiometer haben eine Lebensdauer von 50.000 Zyklen). Das vereinfacht die Ersatzteilhaltung, erhöht die Zuverlässigkeit des Endprodukts und verringert die Produktionskosten. Das P10L besitzt ein dichtes Gehäuse (Schutzklasse IP67) mit Reinzinnanschlüssen. Es ist vorgesehen für Frontplatten, preiswerte Positionsgeberpedale und Beleuchtungsanwendungen in Spielzeugen, Audiosystemen für Krankenhausbetten, Klimaanlagensteuerungen, Steuerungen für tragbare Heizgeräte, einfache Werkzeugmaschinen und Dimmer. Mit einem Durchmesser von nur 9,6 mm ist das neue Potentiometer eine kompakte Alternative zu anderen preisgünstigen Frontplattenpotentiometern. Sein Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente, und durch seine Spannungsfestigkeit von 1.000 Veff ist es zuverlässiger und robuster. Die Welle und das Gewinde des PotentiometersP10Lsind aus Kunststoff. Die Welle kann nach Kundenspezifikationen ausgeführt werden. Das neue Potentiometer von Vishay Sfernice bietet ein maximales Betätigungsdrehmoment von 0,02 Nm und ein Endanschlag-Drehmoment von 0,07 Nm. Das Potentiometer ist in vier verschiedenen Widerstandswerten von 1 kΩ bis 50 kΩ lieferbar; die typische Kontaktwiderstandsschwankung beträgt nur 1%. Der weite Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +100ºC gewährleistet hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Das neue FrontplattenpotentiometerP10List ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||