![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales 新型 Vishay Sfernice P10L 微型面板电位计 具有 500,000 个周期的长久使用寿命及 9.6mm 的超小尺寸低成本器件采用完全密封式 IP67 封装, 具有低至 ±150 ppm/°C 的典型温度系数宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出具有长久使用寿命、温度系数低至 ±150 ppm/°C 且具有 9.6mm 小型尺寸的新型低成本面板电位计。 标准低成本面板电位计的寿命为 50,000 个周期,而 P10L具有 500,000 个周期的长久使用寿命。对于设计人员而言,这降低了对更换部件的需求,从而可提高可靠性并降低维护成本。 该电位计采用具有纯锡端子的完全密封式 IP67 封装,主要面向玩具、医院床位音频系统、空调控制设备、便携式取暖器控制设备、简单机床及调光器中的控制面板、低成本致动比例踏板(actuation proportional pedal)及照明应用。 尺寸为 9.6mm 的该新型器件为设计人员提供了替代其他低成本面板电位计的小型产品。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 1,000-VRMS 的耐电压强度可提供更出色的可靠性及牢固性。P10L采用塑料轴与轴衬,根据客户提供的图纸还可提供定制轴。 该新型 Vishay Sfernice 器件具有每英寸 2.83 盎司的最大工作扭矩,以及每英寸 9.9 盎司的终点止动转矩。该电位计具有 1kΩ~50kΩ 的四个电阻值,并且具有 1% 的低典型触点电阻变差。- 40°C~+100°C 的工作温度范围确保了即使在极端环境中也能够实现可靠运行。 目前,P10L的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||