|
For more information: 비쉐이, 새로운 Sfernice P10L 소형 패널 포텐셔미터 출시: 5십만 사이클의 긴 수명과 9.6mm의 초소형 사이즈 특징저비용 디바이스로, 완전 밀폐형 IP67 패키지에서 최저 ±150ppm/°C의 낮은 일반 온도 계수 제공
2008년 7월 11일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 긴수명을 자랑하는 저비용 패널 포텐셔미터 신제품을 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 최저 ±150ppm/°C의 낮은 온도 계수와 9.6mm의 소형 크기가 특징이다. 표준 저비용 패널 포텐셔미터가 평균 사이클이 5만인데 반해 P10L은 5십만의 사이클을 제공, 긴 수명을 자랑한다. 이를 통해 부품을 설계자들은 부품을 교체할 필요가 없으며, 신뢰성 향상과 유지 비용 절감을 실현할 수 있다. 순수 Sn으로 처리되어 있는 완전 밀봉형 IP67 패키지로 제공되는 이 포텐셔미터는 장난감, 병원용 침대 오디오 시스템, 에어컨 제어, 휴대용 히터 제어, 단순한 기계 및 디머 등의 제어판, 저비용 액추에이션 비례 페달(actuation proportional pedal) 및 조명 애플리케이션에 이용된다. 크기가 9.6mm인 이 새로운 디바이스는 다른 저비용 패널 포텐셔미터를 대체할 수 있는 컴팩트한 솔루션을 제공한다. 서멧 소재는 탄소에 비해 안정성이 더 뛰어나며, 1,000VRMS 유전체 강도는 더 나은 신뢰성과 강력함을 제공한다. P10LP10L은 플라스틱 샤프트 및 부싱(shaft and bushing)이 특징이며, 고객 요청이 있을 시 원하는 대로 맞춤형 샤프트 제공도 가능하다. 새로운 비쉐이 Sfernice 디바이스는 인치 당 2.83 oz.의 최대 동작 토크 및 인치 당 9.9 oz.의 엔드 스톱 토크를 제공한다. 포텐셔미터는 1kΩ ~ 50kΩ의 4개 저항 값을 제공하며, 접촉 저항 변화량이 -40°C ~ +100°C 1%로 낮다. 동작 온도 범위는 극한 환경에서조차 신뢰할 수 있는 동작 성능을 제공한다. 현재 P10L의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지 8 ~ 10주의 시간이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|