![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales 비쉐이, 새로운 VSA101 초고정밀 축 Z-Foil 저항 출시: 정격 전력에서 ±0.05 ppm/°C의 절대 TCR, 5ppm의 PCR, ±0.005% 허용오차, 및 ±0.005%(50ppm)의 부하 수명 안정성 제공-40dB 미만의 전류 잡음과 25000V 이상의 ESD 보호 기능 제공2008년 7월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 고신뢰성 애플리케이션에서의 초고정밀 저항 수요에 대응하기 위해 새로운 VSA101축(axial) Bulk Metal® Z-Foil 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 새로운 디바이스는 0°C ~ +60°C의 온도 범위에서 ±0.05ppm/°C, -55°C ~ +125°C 에서 ±0.2ppm/°C 의 낮은 절대 TCR 값과 +25°C ref., 그리고 정격 전력에서 ±5ppm의 우수한 PCR(“자가 발열에 의한 ∆R”)을 비롯해 ±0.005%의 허용오차 및 ±0.005%의 부하 수명 안정성을 제공한다. 이 새로운 저항은 비쉐이의 혁신적인 'Z-Foil' 기술을 바탕으로 하고 있다. 이 기술은 주변 온도 변화(TCR)과 적용된 전력 변화(PCR)에 대한 저항 부품의 민감도를 대폭 줄일 수 있는 것이 특징이다. Z-Foil은 다른 기타 저항 기술에 비해 안정성을 몇 배나 향상시켜, 설계자들이 고정 저항 애플리케이션에서 높은 정확도 수준을 보장할 수 있도록 해준다. VSA101의 구조는 실리콘 고무로 캡슐화 되어 있어 외부 응력으로부터 저항 요소를 분리하며, 몰딩 케이스는 모든 환경 조건에 대해 최대한의 보호 기능을 제공한다. 이 새로운 디바이스는 의학, 계측장비, 군사, 항공우주, 연구소, 다운홀 및 하이엔드 스테레오 장비에서 매우 안정적이고 신뢰할 수 있는 제품을 제공할 수 있도록 하는 신호 처리 및 고정밀 계측 앰프에 최적화 되어 있다. VSA101은 단일 디바이스에서 초고정밀 성능을 제공함으로써 더 나은 성능을 달성할 수 있도록 한다. VSA101은 1) 정격 전력, +70°C의 온도 조건에서 2천 시간 동안 ±0.005%의 부하 수명 안정성 2) +125°C에서 0.3W의 정격 전력 3) 0.1PPM/V 미만의 낮은 전압 계수 4) -40dB 미만의 전류 잡음 5) 0.05μV/°C의 열 EMF를 제공한다. 이 저항은 링잉(ringing) 없이 1.0ns의 빠른 상승 시간을 제공하며, 비유도(non-inductive) (0.08μH) 및 비정전용량(non-capacitive) 설계가 특징이다. 이 디바이스는 25kV를 초과하는 ESD(electrostatic discharges)를 견딜 수 있어 최고 수준의 ESD 내성을 제공하여 신뢰성을 더욱 향상시켰다. 5Ω ~ 100kΩ의 저항 범위 내에서 어떠한 허용오차에서 어떠한 값이든지 추가 비용 없이 교정을 통해 이용할 수 있다. 현재 VSA101 초고정밀 저항의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있다. 샘플은 72시간 안에 공급되며, 대량 주문 시 납기까지는 3주 정도가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Bulk Metal은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||