|
For more information: Vishay präsentiert den ersten professionellen Dünnschicht-Chipwiderstand für automobile Anwendungen im 0603-Gehäuse, der Betriebstemperaturen bis zu +175ºC erlaubt und eine erhöhte Belastbarkeit (P85) von 150 mW aufweistAEC-Q200- qualifiziertes Bauelement bietet eine ESD-Festigkeit von 1000 V undeine Feuchtestabilität von ≤0,5 %
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juli 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den ersten professionellen Dünnschicht-Chipwiderstand im 0603-Gehäuse, der für den Einsatz bei Betriebstemperaturen bis zu +175ºC (1000 Stunden) geeignet ist und eine höhere Nennleistung als herkömmliche Chip-Widerstände zulässt. Während die meisten Dünnschicht-Chipwiderstände Nennleistungen von 100 mW bei +70º C Umgebungstemperatur bieten, ist die Nennbelastbarkeit desMCT 0603 ATmit 150 mW bei +85º C spezifiziert. Die hohe Nennbelastbarkeit, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und Temperaturfestigkeit des neuen Chip-Widerstands von Vishay Beyschlag erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie. Andere Industriesegmente mit ähnlich hohen Anforderungen an Qualität und Bauelementeeigenschaften profitieren ebenfalls von diesem neuen Bauelement. Mit einer hervorragenden Feuchtestabilität von ≤0,5 % (+85º C; 85 % relative Feuchte; 1000 h) und einer ESD-Festigkeit von 1000 V gemäß HBM eignet sich das Bauelement bestens für Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. Die hochqualitativen Produkte von Vishay Draloric/Beyschlag sind durch eine anspruchsvolle Spezifikation definiert. Der Dünnschicht-ChipwiderstandMCT 0603 ATist sowohl AEC-Q200 qualifiziert als auch IECQ-CECC zertifiziert. Durch die IECQ-CECC-Zertifizierung ist sichergestellt, dass eine Fülle von herausfordernden und fortschrittlichen Bauteilprüfungen durchgeführt und eingehalten werden, wie sie die professionelle Elektronikindustrie fordert. Diese Anforderungen an Kurz- und Langzeitprüfungen sind für Dünnschicht-Chipwiderstände in der Norm EN 140401-801 festgelegt. Die Einhaltung der Prüfanforderungen wird durch periodische Audits eines unabhängigen externen Instituts sichergestellt. Durch die Vorgabe von festen Grenzwerten, die zur Erreichung und Aufrechterhaltung des CECC-Gütezeichens eingehalten werden müssen, wird ein außerordentlich hoher Qualitätsstandard erreicht. Zudem stellt die Periodizität der CECC-Prüfungen eine gleichmäßig hohe Produktgüte sicher. Ein CECC zertifiziertes Produkt ist durch ein CECC Logo auf dem Datenblatt gekennzeichnet. Der neue Widerstand bietet langzeitstabile Eigenschaften für automobile Anwendungen wie Motormanagementsysteme (ECUs), Getriebesteuerungen, Bremssysteme, Sicherheitssysteme und Stromversorgungen. Auch Anwendungen in anderen Bereichen profitieren von den hervorragenden Leistungsmerkmalen des Bauelements, beispielsweise industrielle Anwendungen wie Energiemanagement, Messtechnik, Sensorik, Waagen und Präzisionsmessverstärker, außerdem Telekom-Basisstationen und medizinische Geräte. Der WiderstandMCT 0603 ATist mit Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±25 ppm/K und einer Toleranz von ±0,5 % verfügbar. Der Widerstandswertebereich reicht von 100 Ω bis 100 kΩ. Durch seine kompakten Abmessungen von nur 0,85 mm x 1,55 mm bei einer Höhe von nur 0,45 mm ermöglicht das Bauelement die Entwicklung von Schaltungen mit hoher Packungsdichte. Der neue Widerstand kann mit SMD-Bestückungsautomaten verarbeitet werden, er ist RoHS-konform und sowohl mit bleifreien als auch mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) Reflow- und Dampfphasen-Lötprozessen kompatibel. Darüber hinaus erfüllt derMCT 0603 ATdie Anforderungen der GADSL und der CEFIC-EECA-EICTA-Liste zur Vermeidung gefährlicher Materialien. Dies schließt die Konformität mit folgenden Standards ein: 2000/53/EC End of Vehicle Life (ELV), 2000/53/EC Annex II zu End of Vehicle Life (ELV II) Directives, 2002/95/EC Restriction of the use of Hazardous Substances (RoHS) und 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Der neue WiderstandMCT 0603 ATist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf bis sechs Wochen. Die Preise sind von der Bestellmenge und den Spezifikationen abhängig; der typische Preis beträgt $30,00/1000 Stück (gilt für Lieferungen in den USA).Die Erweiterung der MC_AT Serie um Baugrößen 0805 und 1206 sowie eine Präzisionsvariante sind in Vorbereitung.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|