Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초 0603 케이스의 자동차용 전문 박막 칩 저항 출시 : 최대 +175°C의 높은 온도 및 150mW의 P85 최신 정격 전력 특징

AEC-Q200 준수, 1000V ESD 성능 및 0.5% 미만의 내습성 제공


MCT 0603 AT

Products mentioned:

MCT 0603 AT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 7월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초로 0603 케이스 크기의 자동차용 전문 박막 칩 저항을 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 최대 +175°C(1000시간)의 높은 동작 온도를 제공하고, 정격 전력 레벨이 한층 더 향상된 것이 특징이다.

대부분의 박막 칩 저항이 +70°C 대기 온도에서 100mW의 정격 전력을 제공하는 반면, MCT 0603 AT는 +85°C에서 150mW의 전력을 제공한다. 새로운 비쉐이 Beyschlag 칩 저항의 높은 정격 전력과, 내습성, 고온 성능은 현재 및 미래의 자동차 요건을 충족시킨다.

이 디바이스는 0.5%(+85°C; 85% RH; 1000h) 미만의 우수한 내습성과 1000V ESD 성능이 특징으로, 까다로운 환경에서도 높은 신뢰성을 제공할 수 있도록 최적화 되어 있다. AEC-Q200 규격을 준수하는 것뿐만 아니라 CECC 인증을 받음에 따라 MCT 0603 AT는 EN 140401-801에 의해 정의된 까다로운 최신 단기적 및 장기적 성능을 충족시킨다. 이러한 요건 준수는 VDE 시험 및 인증 기관에 의한 정기적인 검사를 통해 검증된다.

이 저항은 엔진 제어 장치, 기어박스 제어, 차체 전자기기, 안전, 파워 서플라이 및 브레이크 시스템을 포함한 모든 자동차용 전자기기에서 안정된 성능을 제공한다. 또한 에너지 관리, 측정, 센서, 저울 및 정밀 앰프와 애플리케이션을 탑재한 산업용 전자기기와 통신 기지국 및 의료 장비 등 다른 기타 산업 분야도 이 디바이스의 성능 이점을 누릴 수 있다.

0.5%의 허용오차와 함께 최저 ±25ppm/K의 절대 TCR 값이 특징인 MCT 0603 AT 저항은 100Ω ~ 100kΩ 및 75V의 동작 전압으로부터 저항 값을 제공한다. 이 디바이스의 0.85mm x 1.55mm 소형 패키지는 프로파일이 0.45mm로 낮기 때문에 고집적 회로 설계를 가능케 한다. 자동 SMD 어셈블리 시스템에서의 프로세싱에 적합한 이 새로운 저항은 RoHS 지침을 준수하며, 무연 및 주석/납(Sn/Pb) 리플로우 및 기상(vapor-phase) 솔더링 공정과도 호환된다.

MCT 0603 AT는 또한 위험 물질과 관련한 법적 규제의 GADSL 및 CEFICEECA- EICTA 목록을 준수한다. 여기에는 2000/53/EC ELV(End of Vehicle life), 2000/53/EC Annex II to ELV II(End of Vehicle Life) 지침, 2002/95/EC RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances) 및 2002/96/EC WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)가 포함된다.

현재 새로운 MCT 0603 AT 저항의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 5 ~ 6주의 시간이 소요된다. 2008년에 MCAT 시리즈는 0805 및 1206 케이스까지 확대될 예정이며, 비쉐이는 이 시리즈의 정밀 버전을 출시할 계획이다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword