|
For more information: Vishay 推出采用 0603 封装尺寸并结合了 +175°C 高温 及 150mW 先进额定功率 P85的业界首款专业汽车薄膜芯片电阻这款符合 AEC-Q200 的器件具有 1000V ESD 能力及低于 0.5% 的耐潮性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用 0603 封装尺寸的业界首款专业汽车用薄膜芯片电阻,该电阻结合了高达 +175°C(1000 小时)的高工作温度以及先进额定功率。 大多数薄膜芯片电阻在 +70°C 的环境温度下额定功率为 100mW,而 MCT 0603 AT在 +85°C 时额定功率规定为 150mW。新型 Vishay Beyschlag 芯片电阻的高额定功率、耐潮性及高温性能可满足当今及未来的汽车要求。 凭借低于 0.5%(+85°C;85% RH;1000 小时)的出色耐潮性与 1000V ESD 能力,该器件已经过优化,可在恶劣环境中提供高可靠性。除符合 AEC-Q200 外,CECC 认证还确保了 MCT 0603 AT符合由 EN 140401-801 定义的一系列苛刻、复杂的短期与长期性能要求。VDE 测试与认证机构的定期审查验证了对这些要求的符合。 该电阻可使汽车电子设备的性能保持稳定,包括发动机控制设备、变速箱控制设备、车身电子设备,以及安全、电源及刹车系统。其他细分行业也能够从该器件的性能中获益,包括工业中用于能源管理、测量、传感器、标尺及高精度放大器的工业电子设备;电信基站,以及医疗设备。 该MCT 0603 AT电阻具有低至 ±25ppm/K 的绝对 TCR,容差为 0.5%,该电阻可提供 100Ω 至 100kΩ 的电阻,以及 75V 工作电压。该器件 0.85mm×1.55mm 的小型封装以及 0.45mm 的超薄厚度可实现高密度电路设计。这款新型电阻适用于自动 SMD 装配系统上的处理,其符合 RoHS 规范,并且与无铅 (Pb) 以及锡/铅 (Sn/Pb) 回流焊与气相焊接工艺兼容。 该MCT 0603 AT还符合有关有害物质法律限制的 GADSL 与 CEFIC-EECA-EICTA 列表。这包括完全符合 2000/53/EC 车辆报废 (ELV)、2002/95/EC 车辆报废 (ELV II) 规范附录 II、有害物质使用限制 (RoHS),以及 2002/96/EC 报废电子电气设备 (WEEE)规范。 目前,新型 MCT 0603 AT电阻的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 5~6 周。2008 年,MC AT 系列将扩展到 0805 及 1206 封装尺寸,并且 Vishay 将推出该系列的高精度版本。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|