Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社、高信頼性COTS T97シリーズを拡大、 業界初の63V定格、22μFの固体チップタンタルコンデンサを追加

高信頼性スクリーニングとサージ電流試験のオプションも利用可能 等価直列抵抗は最小0.015Ω、ケースサイズは5種


T97

Products mentioned:

T97
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年8月 8日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高信頼性「TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97」シリーズチップ固体タンタルコンデンサのシリーズを拡大し、+28V電源でのディレーティング要件を満足できる、業界初63V定格による固体タンタルチップコンデンサを追加したことを発表しました。

+28V電源用としてはこれまで他に選択肢がなかったため、設計者はやむを得ず50V定格のタンタルコンデンサを使ってきましたが、(軍用の、または民間用でも推奨される)定格電圧の50%で動作させるディレーティング要件を満足できていませんでした。今回ケースサイズ「F」の新しいT97デバイスで63Vの定格電圧と22μFの容量が可能になったことにより、長く懸案となっていた問題が解決され、ディレーティング要件を完全に満足しつつ表面実装用の固体タンタルコンデンサを+28V電源用の機器に利用できるようになりました。また、定格電圧が63VのこのコンデンサはT97 Hi-Relシリーズだけでなく、民生用の597Dシリーズでも提供されます。

クラス最小の等価直列抵抗値(ESR)を実現するためデュアルアノード構造を採用したことを特徴とするT97シリーズ・コンデンサは、軍用や航空宇宙用など、安全性が特に重視される分野で、武器システムやレーダーシステム、航空機搭載機器、宇宙用電子機器等のDC/DCコンバータや電源分配等に使われます。このデバイスは民生品の柔軟性や便利さと厳しい要求に応える高信頼性とをあわせ持ち、現在のMIL仕様にも規定がないほど広範囲な定格で提供されます。

このコンデンサはコンフォーマルコーティングされており、また折り返し(ラップアラウンド)タイプの端末形状で提供されます。さらにワイブル等級化などの高信頼性スクリーニングオプションやMIL-PRF-55365に従ったサージ電流試験オプションを指定することもできます。このようにT97シリーズのデバイスでは民生品コンデンサにはない信頼性とサージ電流のスクリーニングオプションを実現し、最高レベルの最大蓄積電荷Qmax(コンデンサに蓄積可能なエネルギー量を示す指数)を維持しながら高信頼性が要求される用途での動作が保証されるため、それぞれの用途に最適な品種のコンデンサが選択できます。

このT97シリーズはビシェイ社のTANTAMOUNTタンタルコンデンサファミリーに属し、容量範囲は15 µF~1500 µF、電圧範囲は4 V~63 Vをカバーします。また等価直列抵抗(ESR)も0.015~0.30Ω(25℃、100kHz)と極めて低い値です。T97シリーズの動作温度範囲は-55℃~+85℃で、電圧ディレーティングを行うことにより+125℃までの動作が可能です。

63VタイプT97デバイスのサンプルおよび製品は現在入手可能で、また要求される信頼性スクリーニングのレベルに応じ、納期は7~10週間となります。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TANTAMOUNTはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword