|
For more information: 비쉐이, Hi-Rel COTS T97 시리즈 확대: 63V 정격 전압 및 22µF 커패시턴스가 특징인 업계 최초 고체 탄탈륨 칩 개발고신뢰성 스크리닝 및 서지 전류 옵션 제공, 최저 0.015Ω의 ESR 값 및 5개 케이스 사이즈 특징
2008년 8월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 +28V 파워 서플라이 설계에서 디레이팅(derating) 요건을 충족시킬 수 있는 정격 전압 63V의 업계 최초 고체 탄탈륨 칩 커패시터를 개발, 자사의 TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97 시리즈를 확대한다고 밝혔다. +28V 애플리케이션을 위한 마땅한 제품이 없어 지금까지 설계자들은 50V 탄탈륨 커패시터 에 의존해 왔지만, 이를 가지고도 정격 전압의 50%의 디레이팅 요건(군사 및 최고의 상업 기준)을 충족시키는 어려웠다. 63V 정격 전압 및 22µF 커패시턴스를 제공하는 'F' 케이스 사이즈의 새로운 T97 디바이스는, 설계자들이 고체 표면 실장형 탄탈륨 커패시터를 28V 파워 서플라이 설계에 통합할 수 있도록 함과 동시에 디레이팅 요건을 완전히 만족시킬 수 있도록 하기 때문에 기존의 문제점들을 해결할 수 있다. T97 Hi-Rel 시리즈 외에 상업 버전인 597D 시리즈에서도 이러한 정격을 이용할 수 있다. 이중 양극(dual anode) 구조로 되어 있어 동급 제품 중 가장 낮은 ESR을 제공하는 T97 시리즈는 무기 및 레이더 시스템, 항공전자 및 우주 기반 전자기기에 사용되는 DC/DC 컨버터 및 전력 분산과 같이 안전이 중시되는 군사 및 항공우주 산업에 이용되는 애플리케이션을 위해 고안되었다. 이들 디바이스는 MIL 사양에서는 찾아볼 수 없는 넓은 범위의 정격 전압을 비롯해 까다로운 애플리케이션에서 요구되는 신뢰성을 갖춘 상업 제품의 유연성과 편리함도 함께 제공한다. 랩어라운드 터미네이션으로 되어 있는 이들 컨포멀 코팅(conformal coating) 커패시터는 Weibull 등급을 포함한 고신뢰성 스크리닝 옵션과 MIL-PRF-55365에 따른 5개 케이스 사이즈의 서지 전류 테스트 옵션을 제공한다. T97 디바이스는 Hi-Rel 애플리케이션에서 성능을 보장하기 위해 요구되는 신뢰성과 서지 스크리닝 옵션을 제공함으로써 상업 등급 커패시터와 차별화된다. 뿐만 아니라 한 커패시터가 저장할 수 있는 에너지 양을 측정한 성능 지수(a figure of merit)인 최대 커패시턴스-전압 제품을 유지하면서 설계자들이 자신들의 애플리케이션을 위한 최고의 커패시터를 선택할 수 있도록 돕는다. 비쉐이의 TANTAMOUNT 탄탈륨 커패시터 제품군에 속하는 T97 시리즈는 15μF ~ 1500μF의 커패시턴스 범위와 4V ~ 63V의 전압 범위를 가진다. 이 제품은 +25°C 및 100kHz 조건에서 0.015Ω ~ 0.30Ω의 매우 낮은 ESR 값을 제공한다. T97 시리즈 디바이스는 –55°C ~ +85°C의 온도 범위(전압 디레이팅 경우, +125°C)에서 동작한다. 새로운 63V T97의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 신뢰성 스크리닝 레벨에 따라 제품 납기일은 7 ~ 10주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. TANTAMOUNT는 Vishay Intertechnology, Inc. 등록상표이다. |