|
For more information: Vishay 扩展了 Hi-Rel COTS T97 系列,可提供具有 63V 额定电压及 22µF 电容的业界首款固体钽芯片电容器该系列提供了高可靠性筛选及浪涌电流测试选项, 其采用五种封装尺寸,ESR 值低至 0.015Ω
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司已扩展了其 Tantamount® Hi-Rel COTS T97系列,可提供具有 63V 额定电压的业界首款固体钽芯片电容器,从而能够满足 +28V 电源设计中的额定值降低要求。 由于缺乏面向 +28V 应用的替代产品,在此之前,设计人员不得不依赖 50V 钽电容器,这种电容器无法满足 50% 额定电压的降级要求(军事及最佳商业实践)。凭借 63V 的额定电压及 22µF 的电容,采用“F”封装尺寸的这种新型 T97器件解决了这一长期问题,设计人员可将表面贴装固体钽电容器结合到他们的 +28V 电源设计中,同时完全符合额定值降低要求。除 T97Hi-Rel 系列外,这些额定值还具有商业版本 - 597D 系列。 该 T97系列采用双阳极结构,以确保在同类器件中 ESR 值最低,该系列主要面向安全性至关重要的应用,例如军事及航空行业中的应用,包括武器与雷达系统、航空电子及针对空间应用的电子设备。这些器件为设计人员提供了在现有 MIL 规范中所没有的众多额定值,并且将商业产品的灵活性及便捷性与苛刻应用中所需的可靠性进行了完美结合。 这些具有包裹端子的共形敷膜电容器提供了采用五种封装尺寸的高可靠性筛选选项,其中包括符合 MIL-PRF-55365 标准的 Weibull 等级与浪涌电流测试选项。由于具有确保 Hi-Rel 应用性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选项,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得 T97器件不同于商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。 该T97系列属于 Vishay 的 TANTAMOUNT 钽电容器系列,其电容值范围介于 15µF~1500µF,电压范围介于 4V~63V。该系列具有超低 ESR 值,在 +25°C、100 kHz 时,ESR 值范围介于 0.015Ω~0.30Ω。T97系列中的器件工作范围介于 -55°C~+85°C,额定电压降低时为 +125°C。 目前,新型 63V T97的样品及量产批量已可提供,根据要求给定可靠性筛选的级别,大宗订单的供货周期为 7~10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TANTAMOUNT 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |