|
For more information: Vishay präsentiert Miniatur-Encoder/Decoder für drahtlose Kommunikation in einem nur 4 mm x 4 mm x 0,75 mm großen Gehäuse
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauelementen um einen neuen Miniatur-Encoder/Decoder für drahtlose serielle Infrarot- (IrDA®) Kommunikation erweitert. Das neue Bauteil mit der BezeichnungTOIM5232sorgt für eine korrekte Impulsformung von RS-232-Datensignalen für serielle Infrarot- (SIR) IrDA-Transceiver und unterstützt Datenraten von 1,2kbit/s bis 115,2kbit/s. Der TOIM5232 ist in einem nur 4mm x 4mm x 0,75mm großen QFN- (Quad Flat No leads) Gehäuse untergebracht und bietet die gleiche Funktionalität und Leistungsfähigkeit wie der TOIM4232 bei einem Bruchteil des Platzbedarfs. Typische Anwendungen für denTOIM5232sind: drahtlos arbeitende Datenlogger und Verbrauchsmessgeräte; IrDA-Kommunikation bei Mobiltelefonen, Notebook-Computern, PDAs und anderen Consumer-Produkten; medizinische Anwendungen wie z. B. Blutzuckermessgeräte oder sonstige Diagnosegeräte für den Heimgebrauch. DerTOIM5232erfordert eine Betriebsspannung zwischen 2,7 und 3,6V und erlaubt Eingangsspannungen bis zu 5V. Die maximale Stromaufnahme im Standby-Betrieb beträgt nur 1µA. Ein programmierbarer Baudraten-Taktgenerator bietet dem Entwickler die Wahl zwischen 13 Baudraten von 1200Hz bis 115kHz; alternativ kann eine externe Taktsignalquelle verwendet werden. Im Sendemodus "verkürzt" derTOIM5232RS-232-Ausgangssignale zu IrDA-kompatiblen elektrischen Pulsen, mit denen ein Infrarotsender angesteuert werden kann. Im Empfangsmodus "streckt" derTOIM5232die empfangenen Infrarotimpulse je nach Arbeitsbitrate auf die passende Bitbreite. DerTOIM5232ist über die RS-232-Schnittstelle softwareprogrammierbar und benötigt keine externe Verdrahtung zur Einstellung der Baudrate. DerTOIM5232ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|