|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、赤外通信用の小型(4 x 4 x 0.75mm)エンコーダ/デコーダを発売
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年8月 8日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)はシリアル赤外通信(IrDAź)用の小型エンコーダ/デコーダ、TOIM5232を追加し、同社の光エレクトロニクス製品の範囲を広げました。 この新デバイスはシリアル赤外(SIR)IrDAトランシーバとインタフェースするためのRS-232データ信号のパルス成形機能を持ち、1.2~115.2kbpsのデータ速度に対応しています。サイズが4 x 4 x 0.75 mmのQFN(リードなしクワッドフラット)パッケージで供給されるTOIM5232はTOIM4232と同等の機能・性能を確保しつつ大幅に小型化されたデバイスです。 TOIM5232の主な用途としては、無線を利用したデータロガーや電気会社のメーター、携帯電話、ノートPC、PDA、民生機器等のIrDA通信、グルコースメーターや家庭での診断に使う各種のメーター等があります。 TOIM5232の動作電圧範囲は2.7~3.6Vで、5Vの入力にも耐えます。また、スタンバイモード時の最大消費電流は1”Aと非常に低い値で、ボーレートをプログラム可能なクロック発振器により1200Hz~115kHzまでの13種類のボーレートに対応可能なほか、外部クロックの利用も可能です。 送信モードの場合、TOIM5232はRS-232出力信号をIrDAに対応した短いパルス列に変換してから赤外トランスミッタを駆動します。受信モードでは受信した赤外パルスの長さを使用するビットレートに合わせて引き伸ばします。なおTOIM5232はRS-232ポート経由のソフトウェア・プログラミングが可能なため、ボーレート設定用の外部配線は不要です。 TOIM5232のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8~10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|