|
For more information: 비쉐이, 4mm x 4mm x 0.75mm 패키지 형태의 적외선 무선 통신용 소형 인코더/디코더 출시
2008년 8월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 SIR(serial infrared) (IrDAź) 무선 통신을 위한 새로운 소형 인코더/디코더인 TOIM5232를 출시, 자사의 광전자 제품군을 더욱 확대한다고 밝혔다. 이 새로운 디바이스는 SIR IrDA 트랜시버를 위한 RS-232 데이터 신호의 적절한 펄스 공유를 제공하고, 1.2kbit/s ~ 115.2kbit/s의 데이터 속도를 지원한다. 4mm x 4mm x 0.75mm 크기의 QFN(quad flat no leads) 패키지로 제공되는 TOIM5232는 크기는 작으면서도 TOIM4232와 동일한 동작 및 성능을 제공한다. TOIM5232는 일반적으로 무선 가능 데이터 로거 및 계량기를 비롯해 휴대폰, 노트북, PDA 및 기타 소비가전 제품에 이용되는 IrDA 통신, 당 측정기 및 가정용 진단 측정기와 같은 의학 애플리케이션에 이용될 수 있다. TOIM5232는 5V의 허용 입력과 함께 2.7 ~ 3.6V의 동작 전압 범위가 특징이다. 대기 모드에서 최대 전류 소비량은 1”A로 매우 낮다. 프로그래머블 보(baud) 클럭 제너레이터는 설계자들에게 1200Hz ~ 115kHz에서 13 보 레이트(rate)의 옵션을 제공하며, 또는 외부 클럭이 사용될 수 있다. 전송 모드에서 TOIM5232는 IrDA 호환 전기적 펄스로의 RS-232 출력 신호를 단축시켜 적외선 트랜스미터를 구동한다. 수신 모드에서 TOIM5232는 동작 비트 레이트에 따라 수신된 적외선 펄스를 적절한 비트 폭으로 스트레칭한다. TOIM5232는 RS-232를 통해 소프트웨어로 프로그래밍이 가능하며, 보 레이트 설정을 위한 외부 와이어링이 필요 없는 것이 특징이다. 현재TOIM5232의 샘플 및 양산 제품이 공급 중이며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 시간이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|